Popularna seria walcowych zaślepek zabezpieczających zapewnia szeroki zakres ochrony podczas przechowywania i transportu. Jego podstawową funkcją jest zapobieganie przedostawaniu się uszkodzeń, korozji, brudu i wilgoci do wewnętrznej części komponentu oraz ich zanieczyszczeniu. Wtyczkę na wcisk można łatwo wyciągnąć dzięki kołnierzowi, który zapewnia pewny chwyt.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRSTPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | D | h | Rozmiary gwintów (Wszystkie) | Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie) | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2426 zł - 0,3774 zł | 3500 Na stanie |
1.811 in
46.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.1/2" GAS
|
|
||
| 0,0501 zł - 0,0557 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,1196 zł - 0,1861 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.004 in
25.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
DN25
|
||
| 0,2193 zł - 0,3412 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.614 in
41.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
DN40
|
||
| 0,4146 zł - 0,645 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.559 in
65.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
DN65
|
||
| 0,1555 zł - 0,242 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,604 zł - 0,9395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.189 in
81.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,5768 zł - 0,8973 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.992 in
76.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,5052 zł - 0,7859 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.795 in
71.0 mm
|
2.933 in
74.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,4297 zł - 0,6685 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.598 in
66.0 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,0512 zł - 0,0569 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.177 in
4.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,0491 zł - 0,0546 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.138 in
3.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
|
||
| 0,1406 zł - 0,2187 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.161 in
29.5 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,1653 zł - 0,2571 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.319 in
33.5 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,858 zł - 1,3347 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.016 in
102.0 mm
|
4.173 in
106.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,858 zł - 1,3347 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
||
| 0,9223 zł - 1,4348 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
||
| 1,54 zł - 2,3955 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
||
| 1,54 zł - 2,3955 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.118 in
130.0 mm
|
5.276 in
134.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 1,7218 zł - 2,6784 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować