Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Popularna seria walcowych zaślepek zabezpieczających zapewnia szeroki zakres ochrony podczas przechowywania i transportu. Jego podstawową funkcją jest zapobieganie przedostawaniu się uszkodzeń, korozji, brudu i wilgoci do wewnętrznej części komponentu oraz ich zanieczyszczeniu. Wtyczkę na wcisk można łatwo wyciągnąć dzięki kołnierzowi, który zapewnia pewny chwyt.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRSTPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | D | h | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5862 zł - 2,4674 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.039 in
128.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 1,7548 zł - 2,7297 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.512 in
140.0 mm
|
5.669 in
144.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 1,6647 zł - 2,5896 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.315 in
135.0 mm
|
5.551 in
141.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 1,7735 zł - 2,7588 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.591 in
142.0 mm
|
5.748 in
146.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 1,9985 zł - 2,2205 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.496 in
165.0 mm
|
6.732 in
171.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,325 zł - 0,5055 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.224 in
56.5 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,8837 zł - 1,3747 zł | 495 Na stanie |
4.173 in
106.0 mm
|
4.311 in
109.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,8837 zł - 1,3747 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.406 in
86.5 mm
|
3.504 in
89.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,8837 zł - 1,3747 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.055 in
103.0 mm
|
4.173 in
106.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 1,1738 zł - 1,826 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.528 in
115.0 mm
|
4.665 in
118.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,95 zł - 1,4778 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.331 in
110.0 mm
|
4.488 in
114.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 1,1738 zł - 1,826 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.606 in
117.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,5862 zł - 2,4674 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.803 in
122.0 mm
|
5.039 in
128.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,1738 zł - 1,826 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.764 in
121.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1419 zł - 0,1577 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.142 in
29.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1883 zł - 0,293 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.417 in
36.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,255 zł - 0,3967 zł | 5800 Na stanie |
1.85 in
47.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 1,8933 zł - 2,1037 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
6.063 in
154.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 1,9235 zł - 2,1372 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.299 in
160.0 mm
|
6.575 in
167.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,7735 zł - 2,7588 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.748 in
146.0 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować