Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wkładki i ślizgacze prostokątne idealnie pasują do większości profili i rur prostokątnych o popularnych rozmiarach i grubościach. Po umieszczeniu ich w końcówce profilu zapewniają czyste i schludne wykończenie.
Żebrowanie ułatwia montaż i zapewnia dobre mocowanie. Wkładki gwarantują również zabezpieczenie powierzchni i zapobiegają wnikaniu do wnętrza profilu lub rurki kurzu i innych zanieczyszczeń.
Są zwykle używane w meblarstwie i urządzeniach przemysłowych. Dostępność różnorodnych materiałów, kolorów i rodzajów wykończenia daje ogromny wybór i pozwala zwiększyć wizualną atrakcyjność produktu. Nasz szeroki asortyment jest dostępny w wielu wariantach kolorystycznych.
Materiał: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Kolor: Czarny, Biały, Szary, Srebrny, Brązowy, Niebieski, Zielony, Czerwony, Żółty Grupa SR: SRANR, SR1550
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | B | T2 | Kolor | A | Materiał | T1 | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,4624 zł - 11,4624 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Biały
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 18,3928 zł - 18,3928 zł | 10 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Biały
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 27,15 zł - 27,15 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Szary
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 20,8889 zł - 20,8889 zł | 8 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Biały
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 18,4346 zł - 18,4346 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Szary
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 3,751 zł - 3,751 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Biały
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 4,0996 zł - 4,0996 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Szary
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 4,6574 zł - 4,6574 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 28,6699 zł - 28,6699 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Biały
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 35,1123 zł - 35,1123 zł | 1 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Szary
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 30,9847 zł - 30,9847 zł | 10 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Czarny
|
5.512 in
140.00 mm
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
| 30,9847 zł - 30,9847 zł | 1 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Szary
|
5.512 in
140.00 mm
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
| 0,2551 zł - 0,6251 zł | 96000 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Czarny
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,5694 zł - 0,8779 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Czarny
|
1.5 in
38.1 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,7592 zł - 0,8715 zł | 19900 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,0416 zł - 2,552 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Czarny
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 1,1476 zł - 1,1476 zł | 50 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Szary
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,3382 zł - 0,578 zł | 6800 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Czarny
|
1 in
25.4 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 3,0399 zł - 3,0399 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Biały
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 4,1275 zł - 4,1275 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.339 in
34.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Szary
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1