Wkładki i ślizgacze prostokątne idealnie pasują do większości profili i rur prostokątnych o popularnych rozmiarach i grubościach. Po umieszczeniu ich w końcówce profilu zapewniają czyste i schludne wykończenie.
Żebrowanie ułatwia montaż i zapewnia dobre mocowanie. Wkładki gwarantują również zabezpieczenie powierzchni i zapobiegają wnikaniu do wnętrza profilu lub rurki kurzu i innych zanieczyszczeń.
Są zwykle używane w meblarstwie i urządzeniach przemysłowych. Dostępność różnorodnych materiałów, kolorów i rodzajów wykończenia daje ogromny wybór i pozwala zwiększyć wizualną atrakcyjność produktu. Nasz szeroki asortyment jest dostępny w wielu wariantach kolorystycznych.
Materiał: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Kolor: Czarny, Biały, Szary, Srebrny, Brązowy, Niebieski, Zielony, Czerwony, Żółty Grupa SR: SRANR, SR1550
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | B | T2 | Kolor | A | Materiał | T1 | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,5922 zł - 26,5922 zł | 4 Na stanie |
2.756 in
70.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Czarny
|
4.331 in
110.0 mm
|
PE
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 20,3311 zł - 20,3311 zł | 10 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Szary
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 20,941 zł - 20,941 zł | 10 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Czarny
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 18,9877 zł - 18,9877 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Czarny
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 58,859 zł - 58,859 zł | 6 Na stanie |
3.937 in
100.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Czarny
|
5.906 in
150.0 mm
|
PE
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 10,8906 zł - 10,8906 zł | 4 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Szary
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 20,2195 zł - 20,2195 zł | 10 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Biały
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
| 26,0344 zł - 26,0344 zł | 3 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Czarny
|
4.331 in
110.0 mm
|
PE
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 20,8889 zł - 20,8889 zł | 10 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Szary
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 8,9523 zł - 8,9523 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Biały
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 8,5061 zł - 8,5061 zł | 25 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Szary
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 11,4624 zł - 11,4624 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Szary
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 18,3928 zł - 18,3928 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Szary
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 10,0261 zł - 10,0261 zł | 9 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Szary
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 1,5199 zł - 1,5199 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Szary
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,8964 zł - 1,8964 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Czarny
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 1,0667 zł - 1,0667 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 1,2299 zł - 1,2299 zł | 1100 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Biały
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 2,1335 zł - 2,1335 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Szary
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 2,2729 zł - 2,2729 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Szary
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować