Menu Search

Zaślepki prostokątne

Na stanie

Wkładki i ślizgacze prostokątne idealnie pasują do większości profili i rur prostokątnych o popularnych rozmiarach i grubościach. Po umieszczeniu ich w końcówce profilu zapewniają czyste i schludne wykończenie.

Żebrowanie ułatwia montaż i zapewnia dobre mocowanie. Wkładki gwarantują również zabezpieczenie powierzchni i zapobiegają wnikaniu do wnętrza profilu lub rurki kurzu i innych zanieczyszczeń.

Są zwykle używane w meblarstwie i urządzeniach przemysłowych. Dostępność różnorodnych materiałów, kolorów i rodzajów wykończenia daje ogromny wybór i pozwala zwiększyć wizualną atrakcyjność produktu. Nasz szeroki asortyment jest dostępny w wielu wariantach kolorystycznych.

  • Pasują do większości profili i rur prostokątnych o popularnych rozmiarach i grubościach.
  • Zapewniają czyste i estetyczne wykończenie.
  • Oferują zabezpieczenie powierzchni i zapobiegają wnikaniu do wnętrza profilu kurzu i innych zanieczyszczeń.
Materiał: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Kolor: Czarny, Biały, Szary, Srebrny, Brązowy, Niebieski, Zielony, Czerwony, Żółty Grupa SR: SRANR, SR1550

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
350 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność B T2 Kolor A Materiał T1 Typ Kup
20,8261 zł - 20,8261 zł 14 Na stanie
60.0 mm
2.5 mm
Czarny
100.0 mm
PE
4.5 mm
1
18,9877 zł - 18,9877 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
3.0 mm
Czarny
120.0 mm
PE
5.5 mm
1
10287200 14,0003 zł - 34,3008 zł 285 Na stanie
120.0 mm
2.0 mm
Czarny
120.0 mm
PE
4.0 mm
1
0,3615 zł - 1,7311 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.0 mm
0.8 mm
Czarny
30.0 mm
LDPE
2.0 mm
1,0402 zł - 2,5486 zł 5940 Na stanie
80.0 mm
1.0 mm
Czarny
80.0 mm
LDPE
2.0 mm
3,9184 zł - 9,6001 zł 270 Na stanie
90.0 mm
2.0 mm
Czarny
90.0 mm
LDPE
4.0 mm
57,1447 zł - 57,1447 zł 40 Na stanie
100.0 mm
3.0 mm
Szary
150.0 mm
PE
8.0 mm
1
51,6489 zł - 51,6489 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
2.0 mm
Czarny
150.0 mm
PE
4.0 mm
1
21,5156 zł - 21,5156 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.0 mm
1.5 mm
Czarny
120.0 mm
PE
2.0 mm
1
12,668 zł - 12,668 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
1.0 mm
Czarny
70.0 mm
PE
2.0 mm
1
22,8944 zł - 22,8944 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
70.0 mm
3.0 mm
Szary
90.0 mm
PE
5.5 mm
1
10,8296 zł - 10,8296 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
1.0 mm
Szary
60.0 mm
PE
3.0 mm
1
20,941 zł - 20,941 zł 10 Na stanie
40.0 mm
3.0 mm
Czarny
120.0 mm
PE
5.0 mm
1
20,3311 zł - 20,3311 zł 10 Na stanie
50.0 mm
2.0 mm
Szary
90.0 mm
PE
4.5 mm
1
1,743 zł - 4,2705 zł 500 Na stanie
50.0 mm
1.5 mm
Czarny
50.0 mm
LDPE
2.0 mm
1,5757 zł - 3,8605 zł 900 Na stanie
70.0 mm
1.0 mm
Czarny
70.0 mm
LDPE
2.0 mm
7,7252 zł - 18,9269 zł 109 Na stanie
80.0 mm
3.0 mm
Czarny
100.0 mm
LDPE
5.5 mm
2,7002 zł - 2,7002 zł 50 Na stanie
30.0 mm
1.0 mm
Czarny
40.0 mm
PE
3.0 mm
1
2,1335 zł - 2,1335 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
1.5 mm
Szary
35.0 mm
PE
2.0 mm
1
1,7818 zł - 7,852 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
45.0 mm
1.5 mm
Czarny
45.0 mm
PE
2.0 mm
1
  • z 18
Prostokątna zaślepka profili 100.0 mm 60.0 mm 2.5 mm 4.5 mm Czarny PE

10327241

Przedział cen netto
20,8261 zł - 20,8261 zł

Zapasy magazynowe
14 Na stanie
Atrybuty
  • A
    100.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    2.5 mm
Prostokątna zaślepka profili 120.0 mm 50.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Czarny PE

10327289

Przedział cen netto
18,9877 zł - 18,9877 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    120.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Prostokątna zaślepka profili 120.0 mm 80.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Czarny PE

10287200

Przedział cen netto
34,3008 zł - 14,0003 zł

Zapasy magazynowe
285 Na stanie
Atrybuty
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Zaślepka profilu 30.0 mm 30.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Czarny LDPE

10287248

Przedział cen netto
1,7311 zł - 0,3615 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    30.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Zaślepka profilu 80.0 mm 80.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Czarny LDPE

10287330

Przedział cen netto
2,5486 zł - 1,0402 zł

Zapasy magazynowe
5940 Na stanie
Atrybuty
  • A
    80.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zaślepka profilu 90.0 mm 90.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Czarny LDPE

10287378

Przedział cen netto
9,6001 zł - 3,9184 zł

Zapasy magazynowe
270 Na stanie
Atrybuty
  • A
    90.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Prostokątna zaślepka profili 150.0 mm 100.0 mm 3.0 mm 8.0 mm Szary PE

10182659

Przedział cen netto
57,1447 zł - 57,1447 zł

Zapasy magazynowe
40 Na stanie
Atrybuty
  • A
    150.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    8.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Prostokątna zaślepka profili 150.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Czarny PE

10327302

Przedział cen netto
51,6489 zł - 51,6489 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Prostokątna zaślepka profili 120.0 mm 30.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Czarny PE

10327265

Przedział cen netto
21,5156 zł - 21,5156 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    120.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Prostokątna zaślepka profili 70.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Czarny PE

10327166

Przedział cen netto
12,668 zł - 12,668 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    70.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Prostokątna zaślepka profili 90.0 mm 70.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Szary PE

10327227

Przedział cen netto
22,8944 zł - 22,8944 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    90.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Prostokątna zaślepka profili 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Szary PE

10327142

Przedział cen netto
10,8296 zł - 10,8296 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Prostokątna zaślepka profili 120.0 mm 40.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Czarny PE

10327272

Przedział cen netto
20,941 zł - 20,941 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • A
    120.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Prostokątna zaślepka profili 90.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Szary PE

10327203

Przedział cen netto
20,3311 zł - 20,3311 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • A
    90.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    2.0 mm
Zaślepka profilu 50.0 mm 50.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Czarny LDPE

10287286

Przedział cen netto
4,2705 zł - 1,743 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • A
    50.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Zaślepka profilu 70.0 mm 70.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Czarny LDPE

10287309

Przedział cen netto
3,8605 zł - 1,5757 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • A
    70.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.7 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Prostokątna zaślepka profili 100.0 mm 80.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Czarny LDPE

10287170

Przedział cen netto
18,9269 zł - 7,7252 zł

Zapasy magazynowe
109 Na stanie
Atrybuty
  • A
    100.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Prostokątna zaślepka profili 40.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Czarny PE

10327135

Przedział cen netto
2,7002 zł - 2,7002 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • A
    40.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Prostokątna zaślepka profili 35.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Szary PE

10327081

Przedział cen netto
2,1335 zł - 2,1335 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    35.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Zaślepka profilu 45.0 mm 45.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Czarny PE

10287279

Przedział cen netto
7,852 zł - 1,7818 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    45.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm