Menu Search

Square Tube Insert 20.0 mm 11.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

Te kwadratowe wkładki do profili zapewniają ciasne mocowanie na rurkach i profilach o przekroju kwadratowym. Zapobiegają zarysowaniu lub uszkodzeniu podłóg oraz innych powierzchni. Zapewniając najlepsze możliwe dopasowanie, chronią również rurki przed wnikaniem zanieczyszczeń. Kolor czarny, wykonanie z PE.
Numer produktu Essentra:

10257500

Numer produktu produkcyjny:

465477

1021 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
300 - 1999 0,5624 zł
2000 - 2999 0,3213 zł
3000 + 0,2295 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 3000

Zamów wielokrotność 300

Wartość netto:

168,72 zł

300 x 0,5624 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
AxA 20.0 mm
h 11.0 mm
h1 4.0 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Pełny materiał Polietylen
Kolor Czarny
Kod towaru 7326909890

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt