Menu Search

Square Tube Insert 110.0 mm 24.5 mm 5.0 mm 1.0 mm Black PE

Te kwadratowe wkładki do profili zapewniają ciasne mocowanie na rurkach i profilach o przekroju kwadratowym. Zapobiegają zarysowaniu lub uszkodzeniu podłóg oraz innych powierzchni. Zapewniając najlepsze możliwe dopasowanie, chronią również rurki przed wnikaniem zanieczyszczeń. Kolor czarny, wykonanie z PE.
Numer produktu Essentra:

10246627

Numer produktu produkcyjny:

460700

2 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 29 31,004 zł
30 - 59 17,7166 zł
60 + 12,6547 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 60

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

31,00 zł

1 x 31,004 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
AxA 110.0 mm
h 24.5 mm
h1 6.0 mm
T1 5.0 mm
T2 1.0 mm
Pełny materiał Polietylen
Kolor Czarny
Wykończenie Matowe
Typ 1
Kod towaru 3926300090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt