Menu Search

Zaślepki do złączek

Na stanie

Zaślepki do złączek spełniają wymogi normy SAE J2044 - 12 dotyczące złączek do układów paliwowych. Zaślepki te chronią przed wnikaniem zanieczyszczeń i potencjalnymi wyciekami cieczy.

Po zamocowaniu pierścieniowa wypustka zakrywa ściankę złączki; można też za nią pociągnąć, aby łatwo zdemontować zaślepkę.

  • Pierścieniowa wypustka po zamocowaniu zakrywa ściankę złączki.
  • Służą do szybkiego i łatwego łączenia przewodów; nie wymagają stosowania specjalnych narzędzi.
  • Są używane w przemyśle, w branży instalatorskiej i HVAC.
Materiał: LDPE Kolor: Żółty Grupa SR: SRF0009

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
10 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d h Rozmiar gwintu D Standard gwintu Kup
0,4246 zł - 0,6605 zł 2500 Na stanie
15.8 mm
32.0 mm
5/8 in
37.0 mm
SAE J2044
0,4246 zł - 0,6605 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.9 mm
32.0 mm
18 in
37.0 mm
SAE J2044
0,4458 zł - 0,6934 zł 20250 Na stanie
23.90 mm
29.0 mm
24 in
46.0 mm
SAE J2044
0,4246 zł - 0,6605 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.8 mm
35.0 mm
1/2 in
35.0 mm
SAE J2044
0,4033 zł - 0,6274 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.8 mm
34.5 mm
12 in
34.0 mm
SAE J2044
0,2123 zł - 0,3302 zł 4000 Na stanie
9.9 mm
32.0 mm
10 in
34.0 mm
SAE J2044
0,2123 zł - 0,3302 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.9 mm
30.0 mm
5/16 in
32.0 mm
SAE J2044
0,1752 zł - 0,2726 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
21.0 mm
30.0 mm
21 in
38.5 mm
SAE J2044
0,169 zł - 0,2629 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.9 mm
32.3 mm
19
39.0 mm
SAE J2044
0,092 zł - 0,1432 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.3 mm
30.0 mm
1/4 in
31.0 mm
SAE J2044
Zaślepka Quick Connector 15.8 mm SAE J2044 5/8 in LDPE Żółty

10347980

Przedział cen netto
0,6605 zł - 0,4246 zł

Zapasy magazynowe
2500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    15.8 mm
  • D
    37.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Serie
    SAE J2044
  • Rozmiar gwintu
    5/8 in
Zaślepka Quick Connector 17.9 mm SAE J2044 18 in LDPE Żółty

10351994

Przedział cen netto
0,6605 zł - 0,4246 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    17.9 mm
  • D
    37.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Serie
    SAE J2044
  • Rozmiar gwintu
    18 in
Zaślepka Quick Connector 23.90 mm SAE J2044 24 in LDPE Żółty

10347997

Przedział cen netto
0,6934 zł - 0,4458 zł

Zapasy magazynowe
20250 Na stanie
Atrybuty
  • d
    23.90 mm
  • D
    46.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Serie
    SAE J2044
  • Rozmiar gwintu
    24 in
Zaślepka Quick Connector Żółty SAE J2044 1/2 in

10347973

Przedział cen netto
0,6605 zł - 0,4246 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    12.8 mm
  • D
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Serie
    SAE J2044
  • Rozmiar gwintu
    1/2 in
Zaślepka Quick Connector 11.8 mm SAE J2044 12 in LDPE Żółty

10347966

Przedział cen netto
0,6274 zł - 0,4033 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    11.8 mm
  • D
    34.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Serie
    SAE J2044
  • Rozmiar gwintu
    12 in
Zaślepka Quick Connector 9.9 mm SAE J2044 10 in LDPE Żółty

10351987

Przedział cen netto
0,3302 zł - 0,2123 zł

Zapasy magazynowe
4000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    9.9 mm
  • D
    34.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Serie
    SAE J2044
  • Rozmiar gwintu
    10 in
Zaślepka Quick Connector 7.9 mm SAE J2044 5/16 in LDPE Żółty

10351963

Przedział cen netto
0,3302 zł - 0,2123 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    7.9 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Serie
    SAE J2044
  • Rozmiar gwintu
    5/16 in
Zaślepka Quick Connector 21.0 mm SAE J2044 21 in LDPE Żółty

20592615

Przedział cen netto
0,2726 zł - 0,1752 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    21.0 mm
  • D
    38.5 mm
  • h
    30.0 mm
  • Serie
    SAE J2044
  • Rozmiar gwintu
    21 in
Zaślepka Quick Connector 18.9 mm SAE J2044 LDPE Żółty

20592608

Przedział cen netto
0,2629 zł - 0,169 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    18.9 mm
  • D
    39.0 mm
  • h
    32.3 mm
  • Serie
    SAE J2044
  • Rozmiar gwintu
    19
Zaślepka Quick Connector 6.3 mm SAE J2044 1/4 in LDPE Żółty

20592592

Przedział cen netto
0,1432 zł - 0,092 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    6.3 mm
  • D
    31.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Serie
    SAE J2044
  • Rozmiar gwintu
    1/4 in