Menu Search

Zaślepka Quick Connector 11.8 mm SAE J2044 12 in LDPE Żółty

Ta zaślepka przeznaczona do szybkiego montażu została wykonana z żółtego LDPE, pasuje do złączy SAE J2044 - 12 stosowanych w układach paliwowych. Okrągły uchwyt ułatwia demontaż i osłania ściankę złączki po zamocowaniu.
Numer produktu Essentra:

10347966

Numer produktu produkcyjny:

1460769

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 - 2499 0,6091 zł
2500 - 12499 0,4351 zł
12500 + 0,3916 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 2500

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

152,28 zł

250 x 0,6091 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d 11.8 mm
D 34.0 mm
h 34.5 mm
Serie SAE J2044
Rozmiar gwintu 12 in
Standard gwintu SAE J2044
Kolor Żółty
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt