Menu Search

Zaślepka Quick Connector 21.0 mm SAE J2044 21 in LDPE Żółty

Te zaślepki do złączek pasują do kołnierzy SAE J2044. Pierścieniowy uchwyt zakrywa ściankę złącza i chroni je przed wnikaniem zanieczyszczeń oraz wyciekami. Kolor żółty, wykonanie z PE-LD.
Numer produktu Essentra:

20592615

Numer produktu produkcyjny:

20592615

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 - 2499 0,2726 zł
2500 - 12499 0,1947 zł
12500 + 0,1752 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 2500

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

68,15 zł

250 x 0,2726 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d 21.0 mm
D 38.5 mm
h 30.0 mm
Serie SAE J2044
Rozmiar gwintu 21 in
Standard gwintu SAE J2044
Kolor Żółty
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt