Zamki krzywkowe o stałym docisku oferują stopień ochrony IP65 i są wykonane z odlewu cynkowego lakierowanego proszkowo na czarno. Oferują docisk wynoszący 6 mm. Po przekręceniu klucza o 90 stopni krzywka przesuwa się w położenie ryglowania. Po przekręceniu klucza o 90 stopni krzywka przesuwa się w położenie zamocowania. Zamek oferuje dobry docisk oraz tłumienie hałasu i jest dostępny w konfiguracjach z różnymi rodzajami głowicy i uchwytu.
Grupa SR: SR5551
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość otworu montażowego | Maks. docisk | Całkowita długość | Orientacja montażu | Wysokość obudowy | Materiał krzywki | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,1795 zł - 22,4217 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Prawe
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stal
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
||
| 25,2244 zł - 28,0271 zł | 44 Na stanie |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Prawe
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stal
|
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lewe
|
0.866 in
22.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lewe
|
0.866 in
22.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lewe
|
0.866 in
22.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
|||
| 81,2479 zł - 90,2754 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lewe
|
0.866 in
22.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lewe
|
0.866 in
22.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
|||
| 81,2479 zł - 90,2754 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lewe
|
0.866 in
22.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lewe
|
0.866 in
22.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lewe
|
0.866 in
22.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Klucz kolejowy
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lewe
|
0.866 in
22.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Klucz kolejowy
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lewe
|
0.866 in
22.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lewe
|
0.866 in
22.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lewe
|
0.866 in
22.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lewe
|
0.866 in
22.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Prawe
|
0.866 in
22.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lewe
|
0.866 in
22.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Prawe
|
0.866 in
22.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lewe
|
0.866 in
22.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Prawe
|
0.866 in
22.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować