Zamki krzywkowe o stałym docisku oferują stopień ochrony IP65 i są wykonane z odlewu cynkowego lakierowanego proszkowo na czarno. Oferują docisk wynoszący 6 mm. Po przekręceniu klucza o 90 stopni krzywka przesuwa się w położenie ryglowania. Po przekręceniu klucza o 90 stopni krzywka przesuwa się w położenie zamocowania. Zamek oferuje dobry docisk oraz tłumienie hałasu i jest dostępny w konfiguracjach z różnymi rodzajami głowicy i uchwytu.
Grupa SR: SR5551
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość otworu montażowego | Maks. docisk | Całkowita długość | Orientacja montażu | Wysokość obudowy | Materiał krzywki | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123,321 zł - 191,8326 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 119,1507 zł - 185,3455 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Lewe
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Klucz kolejowy
|
||
| 119,1507 zł - 185,3455 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 148,9384 zł - 231,6819 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 148,9384 zł - 231,6819 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 119,1507 zł - 185,3455 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Lewe
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Klucz kolejowy
|
||
| 16,5771 zł - 25,7866 zł | 14 Na stanie |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 59,3368 zł - 83,0716 zł | 1 Na stanie |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 180,8259 zł - 281,2847 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 59,3368 zł - 83,0716 zł | 34 Na stanie |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 180,8259 zł - 281,2847 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 148,9384 zł - 231,6819 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 20080990 | 59,3368 zł - 83,0716 zł | 1 Na stanie |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
|
| 59,3368 zł - 83,0716 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 148,9384 zł - 231,6819 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 148,9384 zł - 231,6819 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 148,9384 zł - 231,6819 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 102,8323 zł - 102,8323 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Prawe
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stal
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 214,4949 zł - 257,3939 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Lewe
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Klucz trójkątny
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować