Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ten zamek ćwierćobrotowy jest odporny na drgania; pasuje do drzwi prawych i lewych. Otwarcie zamka jest możliwe tylko po wciśnięciu i obróceniu wkładki kluczem. Ta linia zatrzasków ćwierćobrotowych jest oferowana w różnych wariantach wykończenia i z różnymi wkładkami, dzięki czemu można dobrać zatrzaski do wielu zastosowań. Potrzebne wycięcie: 16,5 x 19,0 mm.
Grupa SR: SR5007
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Orientacja montażu | Materiał | Wykończenie | Rodzaj klucza | Zakres chwytania | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5063 zł - 6,1181 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
|
||
| 5,5063 zł - 6,1181 zł | 11 Na stanie |
|
|
|
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
|
||
| 62,621 zł - 68,8831 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Stal nierdzewna 304
|
|
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
|
||
| 60,3335 zł - 66,3668 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Stal nierdzewna 304
|
|
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
|
||
| 10,442 zł - 12,5304 zł | 1 Na stanie |
|
|
|
|
|
||
| 13,4437 zł - 18,8211 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prawe i lewe
|
Odlew cynkowy
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 11,3821 zł - 17,7055 zł | 95 Na stanie |
Prawe i lewe
|
Odlew cynkowy
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 7,205 zł - 8,646 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
|
||
| 8,2577 zł - 9,9092 zł | 181 Na stanie |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 10,8583 zł - 13,0299 zł | 50 Na stanie |
|
|
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
|
||
| 11,8411 zł - 14,2093 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
|
||
| 38,2263 zł - 42,4737 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prawe i lewe
|
Stal nierdzewna
|
Bez wykończenia
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 5,5063 zł - 6,1181 zł | 40 Na stanie |
|
|
|
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
|
||
| 7,6191 zł - 8,4658 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
|
||
| 11,3823 zł - 17,7059 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prawe i lewe
|
Odlew cynkowy
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Klucz z nacięciem
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 11,3823 zł - 17,7059 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prawe i lewe
|
Stop cynku
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Klucz kwadratowy 7,0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 13,4437 zł - 18,8211 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prawe i lewe
|
Stop cynku
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,5063 zł - 6,1181 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
|
||
| 7,1769 zł - 8,6122 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
|
||
| 5,5063 zł - 6,1181 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Język trójkątny 8,0 mm do zamka