Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ten zamek ćwierćobrotowy jest odporny na drgania; pasuje do drzwi prawych i lewych. Otwarcie zamka jest możliwe tylko po wciśnięciu i obróceniu wkładki kluczem. Ta linia zatrzasków ćwierćobrotowych jest oferowana w różnych wariantach wykończenia i z różnymi wkładkami, dzięki czemu można dobrać zatrzaski do wielu zastosowań. Potrzebne wycięcie: 16,5 x 19,0 mm.
Grupa SR: SR5007
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Orientacja montażu | Materiał | Wykończenie | Rodzaj klucza | Zakres chwytania | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,1769 zł - 8,6122 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
||
| 5,699 zł - 6,3322 zł | 53 Na stanie |
|
|
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
|
||
| 8,2577 zł - 9,9092 zł | 21 Na stanie |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 8,2577 zł - 9,9092 zł | 7 Na stanie |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 8,5591 zł - 10,271 zł | 42 Na stanie |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 8,2577 zł - 9,9092 zł | 2 Na stanie |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 8,2577 zł - 9,9092 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 8,2577 zł - 9,9092 zł | 155 Na stanie |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 6,8829 zł - 7,6476 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 8,2577 zł - 9,9092 zł | 297 Na stanie |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 8,2577 zł - 9,9092 zł | 145 Na stanie |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 8,2577 zł - 9,9092 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 27,0557 zł - 37,8779 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prawe i lewe
|
Stop cynku
|
Chromowany
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 13,6303 zł - 19,0825 zł | 175 Na stanie |
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
Chromowany
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 7,4317 zł - 11,5604 zł | 48 Na stanie |
Uniwersalne
|
PA
|
Powlekane tworzywem sztucznym
|
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 9,1922 zł - 12,8691 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
Stop cynku
|
Powlekane tworzywem sztucznym
|
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 7,4317 zł - 11,5604 zł | 48 Na stanie |
Uniwersalne
|
PA
|
Powlekane tworzywem sztucznym
|
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 7,87 zł - 12,2423 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
Stop cynku
|
Powlekane tworzywem sztucznym
|
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 9,1922 zł - 12,8691 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
Stop cynku
|
Powlekane tworzywem sztucznym
|
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 6,8829 zł - 7,6476 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
Stop cynku
|
Bez wykończenia
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm