Ten zamek ćwierćobrotowy jest odporny na drgania; pasuje do drzwi prawych i lewych. Otwarcie zamka jest możliwe tylko po wciśnięciu i obróceniu wkładki kluczem. Ta linia zatrzasków ćwierćobrotowych jest oferowana w różnych wariantach wykończenia i z różnymi wkładkami, dzięki czemu można dobrać zatrzaski do wielu zastosowań. Potrzebne wycięcie: 16,5 x 19,0 mm.
Grupa SR: SR5007
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Orientacja montażu | Materiał | Wykończenie | Rodzaj klucza | Zakres chwytania | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,6165 zł - 9,5739 zł | 30 Na stanie |
|
|
|
|
|
||
| 11,3823 zł - 17,7059 zł | 92 Na stanie |
Prawe i lewe
|
Stop cynku
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 13,4437 zł - 18,8211 zł | 10 Na stanie |
Prawe i lewe
|
Odlew cynkowy
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 59,0629 zł - 64,9692 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Stal nierdzewna 304
|
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
|
||
| 5,699 zł - 6,3322 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
||
| 7,1769 zł - 8,6122 zł | 1 Na stanie |
|
|
|
|
|
||
| 60,5703 zł - 66,6274 zł | 29 Na stanie |
|
Stal nierdzewna 304
|
|
|
|
||
| 5,699 zł - 6,3322 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
|
||
| 74,9742 zł - 82,4716 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Stal nierdzewna 304
|
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
|
||
| 20050184 | 62,621 zł - 68,8831 zł | 30 Na stanie |
|
Stal nierdzewna 304
|
|
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
|
|
| 8,2577 zł - 9,9092 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
|
||
| 11,8412 zł - 14,2094 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
|
||
| 9,2117 zł - 11,054 zł | 229 Na stanie |
|
|
|
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
|
||
| 12,4771 zł - 12,4771 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 11,8409 zł - 14,2091 zł | 23 Na stanie |
|
|
|
|
|
||
| 13,4437 zł - 22,5853 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prawe i lewe
|
Stop cynku
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 13,4437 zł - 18,8211 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prawe i lewe
|
Odlew cynkowy
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Klucz z nacięciem
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 7,1769 zł - 8,6122 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
||
| 62,621 zł - 68,8831 zł | 6 Na stanie |
|
Stal nierdzewna 304
|
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
|
||
| 13,4437 zł - 18,8211 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prawe i lewe
|
Stop cynku
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować