Ta linia zacisków do rur falistych umożliwia objęcie owijki kablowej Essentra z nacięciami (seria SHR) o rozmiarze 20 i 25. Dostępne są cztery różne typy mocowania: zatrzaskowe w otworze okrągłym lub kwadratowym (zapobiega obracaniu), przykręcane i samoprzylepne. Wewnętrzne użebrowanie zapewnia trzymanie owijki. Zwalniany zatrzask ułatwia konserwację.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Wersja | Szerokość całkowita | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0833 zł - 1,0833 zł | 6000 Na stanie |
2
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 1,8347 zł - 1,8347 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 1,1907 zł - 1,1907 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
||
| 1,3854 zł - 1,3854 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować