10025680
SHR-C1
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 500 + | 1,1907 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Możliwość dopasowania | Bez regulacji |
|---|---|
| Kolor | Czarny |
| Materiał | Nylon 6/6 |
| Metoda montażu | Wsuwane |
| Zakres kompatybilnych średnic kabli | 0.787 - 0.984 in |
| Zakres kompatybilnych średnic kabli | 20.0 - 25.0 mm |
| Średnica pasującego otworu | 6.4 mm |
| Średnica pasującego otworu | 0.252 in |
| Średnica otworu | 0.252 in |
| Średnica otworu | 6.4 mm |
| Zakres temperatur pracy | -40 - 85 °C |
| Zakres temperatur pracy | -40 - 185 °F |
| Minimalna grubość panelu | 0.031 in |
| Minimalna grubość panelu | 0.8 mm |
| Wysokość całkowita | 42.5 mm |
| Wysokość całkowita | 1.673 in |
| Szerokość całkowita | 29.0 mm |
| Szerokość całkowita | 1.142 in |
| Wersja | 1 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować