Menu Search

Zacisk SHR-20/25 2 25.0 mm Nylon 6/6 Czarny

Uchwyt wykonano z czarnego nylonu klasy UL94-V-2. Mocuje się go samoprzylepną taśmą dwustronną o grubości 0,8 mm. Można w nim umieścić naszą owiję do kabli o numerze katalogowym SHR-20 lub SHR-25.
Numer produktu Essentra:

10025703

Numer produktu produkcyjny:

SHR-C3

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 1,8347 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

917,35 zł

500 x 1,8347 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Możliwość dopasowania Bez regulacji
Materiał podstawy Klej na bazie gumy
Kolor Czarny
Materiał Nylon 6/6
Metoda montażu Klej
Długość podstawy 22.0 mm
Szerokość podstawy 25.4 mm
Zakres kompatybilnych średnic kabli 20.0 - 25.0 mm
Zakres temperatur pracy -40 - 85 °C
Wysokość całkowita 32.5 mm
Szerokość całkowita 30.0 mm
Wersja 2

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt