Menu Search

Zaciski kablowe — zaciski SHR

Na stanie

Ta linia zacisków do rur falistych umożliwia objęcie owijki kablowej Essentra z nacięciami (seria SHR) o rozmiarze 20 i 25. Dostępne są cztery różne typy mocowania: zatrzaskowe w otworze okrągłym lub kwadratowym (zapobiega obracaniu), przykręcane i samoprzylepne. Wewnętrzne użebrowanie zapewnia trzymanie owijki. Zwalniany zatrzask ułatwia konserwację.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
4 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Wersja Szerokość całkowita Wysokość całkowita Kup
1,8347 zł - 1,8347 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2
30.0 mm
32.5 mm
1,3854 zł - 1,3854 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3
30.0 mm
40.5 mm
1,0833 zł - 1,0833 zł 6000 Na stanie
2
30.0 mm
32.5 mm
1,1907 zł - 1,1907 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1
29.0 mm
42.5 mm
Zacisk SHR-20/25 2 25.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10025703

Przedział cen netto
1,8347 zł - 1,8347 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Materiał podstawy
    Klej na bazie gumy
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Metoda montażu
    Klej
Zacisk SHR-20/25 3 Wsuwane 25.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10025710

Przedział cen netto
1,3854 zł - 1,3854 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Metoda montażu
    Wsuwane
  • Zakres kompatybilnych średnic kabli
    20.0 - 25.0 mm
Zacisk SHR-20/25 2 Śruba 25.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10025697

Przedział cen netto
1,0833 zł - 1,0833 zł

Zapasy magazynowe
6000 Na stanie
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Metoda montażu
    Śruba
  • Długość podstawy
    22.0 mm
Zacisk SHR-20/25 1 Wsuwane 25.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10025680

Przedział cen netto
1,1907 zł - 1,1907 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Metoda montażu
    Wsuwane
  • Zakres kompatybilnych średnic kabli
    20.0 - 25.0 mm