Menu Search

Zaciski kablowe — wciskane, regulowane

Na stanie

Klips zapadkowy pozwala bezpiecznie spiąć wiązkę. Możliwość regulacji pozwala obejmować wiązki o różnorodnych średnicach. Po zamocowaniu wiązki uchwyt można otworzyć w celu zmiany prowadzenia kabli. Dobrze sprawdza się w zastosowaniach z dużymi drganiami. Po zamknięciu uchwytu można go otworzyć dopiero po zwolnieniu wypustki. Dostępny z materiału klasy UL94 V-2 lub UL94 V-0

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
10 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Zakres średnic wiązek kabli Kolor Śr. otworu montażowego Zakres grubości panelu Kup
0,3648 zł - 0,3648 zł 214000 Na stanie
5.6 - 7.2 mm
Czarny
4.4 mm
10019658 0,3648 zł - 0,3648 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.5 mm
Czarny
4.4 mm
1,6086 zł - 1,6086 zł 1500 Na stanie
7.9 - 10.2 mm
Naturalny
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
2,7576 zł - 2,7576 zł 7300 Na stanie
14.7 - 19.1 mm
Naturalny
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
10019504 0,3648 zł - 0,3648 zł 59000 Na stanie
4.8 mm
Czarny
4.4 mm
0,3648 zł - 0,3648 zł 32000 Na stanie
10.0 mm
Czarny
4.4 mm
2,14 zł - 2,14 zł 209619 Na stanie
7.9 - 10.2 mm
Naturalny
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
3,0162 zł - 3,0162 zł 1200 Na stanie
14.7 - 19.1 mm
Naturalny
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
1,623 zł - 1,623 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.9 - 14.3 mm
Naturalny
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
2,1687 zł - 2,1687 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.9 - 14.3 mm
Naturalny
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
Zacisk kablowy typu P Śruba Nylon 6/6 Czarny

10019566

Przedział cen netto
0,3648 zł - 0,3648 zł

Zapasy magazynowe
214000 Na stanie
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Śruba
  • Śr. otworu montażowego
    4.4 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
Zacisk kablowy typu P Śruba Nylon 6/6 Czarny

10019658

Przedział cen netto
0,3648 zł - 0,3648 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Śruba
  • Śr. otworu montażowego
    4.4 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
Uchwyt kablowy z blokadą 10.2 mm 6.6 mm 23.8 mm Nylon 6/6 Naturalny

10019733

Przedział cen netto
1,6086 zł - 1,6086 zł

Zapasy magazynowe
1500 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Śr. otworu montażowego
    6.35 mm
  • Zakres grubości panelu
    0.8 - 1.5 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Uchwyt kablowy z blokadą 19.1 mm 6.6 mm 34.5 mm Nylon 6/6 Naturalny

10019771

Przedział cen netto
2,7576 zł - 2,7576 zł

Zapasy magazynowe
7300 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Śr. otworu montażowego
    6.35 mm
  • Zakres grubości panelu
    0.8 - 1.5 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Zacisk kablowy typu P Śruba Nylon 6/6 Czarny

10019504

Przedział cen netto
0,3648 zł - 0,3648 zł

Zapasy magazynowe
59000 Na stanie
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Śruba
  • Śr. otworu montażowego
    4.4 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
Zacisk kablowy typu P Śruba Nylon 6/6 Czarny

10019597

Przedział cen netto
0,3648 zł - 0,3648 zł

Zapasy magazynowe
32000 Na stanie
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Śruba
  • Śr. otworu montażowego
    4.4 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
Uchwyt kablowy z blokadą 10.2 mm 6.6 mm 23.8 mm Nylon 6/6 Naturalny

10019740

Przedział cen netto
2,14 zł - 2,14 zł

Zapasy magazynowe
209619 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Śr. otworu montażowego
    6.35 mm
  • Zakres grubości panelu
    0.8 - 1.5 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Uchwyt kablowy z blokadą 19.1 mm 6.6 mm 34.5 mm Nylon 6/6 Naturalny

10019788

Przedział cen netto
3,0162 zł - 3,0162 zł

Zapasy magazynowe
1200 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Śr. otworu montażowego
    6.35 mm
  • Zakres grubości panelu
    0.8 - 1.5 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Uchwyt kablowy z blokadą 14.3 mm 6.6 mm 29.8 mm Nylon 6/6 Naturalny

10019757

Przedział cen netto
1,623 zł - 1,623 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Śr. otworu montażowego
    6.35 mm
  • Zakres grubości panelu
    0.8 - 1.5 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Uchwyt kablowy z blokadą 14.3 mm 6.6 mm 29.8 mm Nylon 6/6 Naturalny

10019764

Przedział cen netto
2,1687 zł - 2,1687 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Śr. otworu montażowego
    6.35 mm
  • Zakres grubości panelu
    0.8 - 1.5 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0