Menu Search

Uchwyt kablowy z blokadą 10.2 mm 6.6 mm 23.8 mm Nylon 6/6 Naturalny

Ten regulowany wciskany zacisk kablowy mieści przewody o różnych średnicach i utrzymuje je w miejscu. Artykuł wykonano z nylonu w kolorze naturalnym klasy UL94 V-2.
Numer produktu Essentra:

10019733

Numer produktu produkcyjny:

PAKKL-3140-01

1300 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 1,6086 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

160,86 zł

100 x 1,6086 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Pokaż więcej

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Śr. otworu montażowego 6.35 mm
Zakres grubości panelu 0.8 - 1.5 mm
Zakres temperatur pracy -40 - 85 °C
Standard palności materiału UL94 V-2
Opis UL/CSA UL E70062
Kod towaru 3926909790
Standard REACH
Standard RMS
Standard RoHs
Standard UL
Typ 1
Pełny materiał Poliamid

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt