10019740
PAKKL-3140-19
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 100 + | 2,14 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kolor | Naturalny |
|---|---|
| Śr. otworu montażowego | 0.25 in |
| Śr. otworu montażowego | 6.35 mm |
| Zakres grubości panelu | 0.8 - 1.5 mm |
| Zakres grubości panelu | 0.031 - 0.059 in |
| Zakres temperatur pracy | -40 - 185 °F |
| Zakres temperatur pracy | -40 - 85 °C |
| Standard palności materiału | UL94 V-0 |
| Opis UL/CSA | UL E70062 |
| Kod towaru | 3926909790 |
| Standard | RoHs |
| Standard | UL |
| Standard | REACH |
| Standard | RMS |
| Typ | 1 |
| Pełny materiał | Poliamid |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować