Te uchwyty nylonowe bezpiecznie mocują wiązki kablowe na miejscu. Dostępne w wersjach dopasowanych do wiązek o różnorodnych średnicach. Dostępne w kolorach naturalnym i czarnym. Wykonane z materiału klasy UL94 V-2 i UL94 V-0. Oferowane z różnymi otworami montażowymi pasującymi do śrub o różnych rozmiarach..
Grupa SR: SR2059
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Możliwość dopasowania | Kolor | Średnica otworu | Zakres kompatybilnych średnic kabli | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1173 zł - 0,1448 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,1212 zł - 0,1497 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Czarny
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2465 zł - 0,3044 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Czarny
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,203 zł - 0,2506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2399 zł - 0,2962 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2604 zł - 0,3215 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Czarny
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,2166 zł - 0,2674 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,2442 zł - 0,3015 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,4143 zł - 0,5115 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2934 zł - 0,3622 zł | 100 Na stanie |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
||
| 0,3737 zł - 0,3737 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Czarny
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,3678 zł - 0,4541 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Czarny
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2399 zł - 0,2962 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Czarny
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2568 zł - 0,3171 zł | 2500 Na stanie |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,3678 zł - 0,4541 zł | 2300 Na stanie |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1475 zł - 0,1821 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1906 zł - 0,2353 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1475 zł - 0,1821 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,1212 zł - 0,1497 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Czarny
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1212 zł - 0,1497 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować