Te uchwyty nylonowe bezpiecznie mocują wiązki kablowe na miejscu. Dostępne w wersjach dopasowanych do wiązek o różnorodnych średnicach. Dostępne w kolorach naturalnym i czarnym. Wykonane z materiału klasy UL94 V-2 i UL94 V-0. Oferowane z różnymi otworami montażowymi pasującymi do śrub o różnych rozmiarach..
Grupa SR: SR2059
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Możliwość dopasowania | Kolor | Średnica otworu | Zakres kompatybilnych średnic kabli | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1896 zł - 0,1896 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Czarny
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 0,2593 zł - 0,2593 zł | 1000 Na stanie |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
|
|
||
| 10245606 | 0,1631 zł - 0,1631 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
| 0,6609 zł - 0,6609 zł | 38318 Na stanie |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 10019542 | 0,3876 zł - 0,3876 zł | 10300 Na stanie |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
| 0,8198 zł - 0,8198 zł | 690 Na stanie |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
|
|
||
| 0,2593 zł - 0,2593 zł | 68400 Na stanie |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 0,3542 zł - 0,3542 zł | 81300 Na stanie |
Bez regulacji
|
Czarny
|
|
|
||
| 10019573 | 0,3876 zł - 0,3876 zł | 965 Na stanie |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
| 0,5284 zł - 0,5284 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Czarny
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 0,3542 zł - 0,3542 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Czarny
|
|
|
||
| 0,9454 zł - 0,9454 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
|
|
||
| 1,1797 zł - 1,1797 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
|
|
||
| 0,6609 zł - 0,6609 zł | 150 Na stanie |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
|
|
||
| 1,8651 zł - 1,8651 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
|
|
||
| 0,9454 zł - 0,9454 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Czarny
|
|
|
||
| 0,9454 zł - 0,9454 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
|
|
||
| 10245705 | 0,5215 zł - 0,5215 zł | 400 Na stanie |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
|
| 0,4936 zł - 0,4936 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Czarny
|
0.181 in
4.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 10111192 | 0,7446 zł - 0,7446 zł | 900 Na stanie |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
|
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować