10361429
22CC37B0250
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 4000 - 19999 | 0,1497 zł |
| 20000 - 79999 | 0,1347 zł |
| 80000 + | 0,1212 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Możliwość dopasowania | Bez regulacji |
|---|---|
| Kolor | Naturalny |
| Metoda montażu | Śruba |
| Zakres kompatybilnych średnic kabli | 0.252 in |
| Zakres kompatybilnych średnic kabli | 6.4 mm |
| Zakres temperatur pracy | -40 - 85 °C |
| Zakres temperatur pracy | -40 - 185 °F |
| Szerokość całkowita | 9.5 mm |
| Szerokość całkowita | 0.375 in |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Kod towaru | 3926909790 |
| Wersja | Zacisk P |
| Pełny materiał | Poliamid |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować