A useful Two-way Connector Clamp that has entry points for two tubes. Available in stainless steel or aluminium. Compatible for use with multiple hole sizes.
Zawiera punkty wejścia dla dwóch okrągłych rurek konstrukcyjnych.Dostępny w kolorze szarym lub czarnym.Pasuje do otworów różnej wielkości.Dostępny w dwóch wersjach materiałowych: aluminium i stal. Materiał: Stal nierdzewna, Aluminium Kolor: Naturalny, Czarny Grupa SR:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Średnica otworu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować