Menu Search

Zacisk dwudrożny

W produkcji

A useful Two-way Connector Clamp that has entry points for two tubes. Available in stainless steel or aluminium. Compatible for use with multiple hole sizes.

Zawiera punkty wejścia dla dwóch okrągłych rurek konstrukcyjnych.Dostępny w kolorze szarym lub czarnym.Pasuje do otworów różnej wielkości.Dostępny w dwóch wersjach materiałowych: aluminium i stal. Materiał: Stal nierdzewna, Aluminium Kolor: Naturalny, Czarny Grupa SR:

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
187 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kolor Średnica otworu Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
16.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
45.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
20.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
40.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
30.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
30.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
32.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
35.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
30.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
25.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
20.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
50.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
30.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
40.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
30.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
42.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
18.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
60.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
10.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
30.0 mm
  • z 10
Łacznik dwukierunkowy 16.0 mm Czarny

10384268


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    16.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kompatybilne kształty rur
    Okrągłe
  • Kod towaru
    7609000090
Zacisk dwudrożny 45.0 mm 20.0 mm Naturalny

10493854


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    45.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Kompatybilne kształty rur
    Okrągłe
  • Kod towaru
    7609000090
Zacisk dwudrożny 20.0 mm 20.0 mm Czarny

10494066


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    20.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kompatybilne kształty rur
    Koło
  • Kod towaru
    7609000090
Zacisk dwudrożny 40.0 mm 40.0 mm Czarny

10494295


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    40.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kompatybilne kształty rur
    Koło
  • Kod towaru
    7609000090
Zacisk dwudrożny 30.0 mm 30.0 mm Naturalny

10494110


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    30.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Kompatybilne kształty rur
    Koło
  • Kod towaru
    7609000090
Zacisk dwudrożny 30.0 mm 30.0 mm Czarny

10494547


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    30.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kompatybilne kształty rur
    Koło
  • Kod towaru
    7609000090
Zacisk dwudrożny 32.0 mm 32.0 mm Naturalny

10494189


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    32.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Kompatybilne kształty rur
    Koło
  • Kod towaru
    7609000090
Zacisk dwudrożny 35.0 mm 35.0 mm Naturalny

10494608


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    35.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Kompatybilne kształty rur
    Koło
  • Kod towaru
    7609000090
Zacisk dwudrożny 30.0 mm 30.0 mm Czarny

10494554


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    30.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kompatybilne kształty rur
    Koło
  • Kod towaru
    7609000090
Zacisk dwudrożny 25.0 mm 25.0 mm Naturalny

10467657


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    25.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Kompatybilne kształty rur
    Okrągłe
  • Kod towaru
    7609000090
Zacisk dwudrożny 20.0 mm 20.0 mm Naturalny

10494059


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    20.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Kompatybilne kształty rur
    Koło
  • Kod towaru
    7609000090
Zacisk dwudrożny 50.0 mm 50.0 mm Naturalny

10494684


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    50.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Kompatybilne kształty rur
    Kwadratowy
  • Kod towaru
    7609000090
Zacisk dwudrożny 30.0 mm 18.0 mm Czarny

10488911


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    30.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kompatybilne kształty rur
    Okrągłe
  • Kod towaru
    7609000090
Zacisk dwudrożny 40.0 mm 40.0 mm Czarny

10494271


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    40.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kompatybilne kształty rur
    Koło
  • Kod towaru
    7609000090
Zacisk dwudrożny 30.0 mm 30.0 mm Czarny

10494592


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    30.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kompatybilne kształty rur
    Koło
  • Kod towaru
    7609000090
Zacisk kątowy T 42.0 mm 42.0 mm Czarny

10495889


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    42.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kompatybilne kształty rur
    Koło
  • Kod towaru
    7609000090
Łacznik dwukierunkowy 18.0 mm Naturalny

10384343


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    18.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Kompatybilne kształty rur
    Okrągłe
  • Kod towaru
    7307221000
Zacisk dwudrożny 60.0 mm 60.0 mm Czarny

10423882


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    60.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kompatybilne kształty rur
    Okrągłe
  • Kod towaru
    7609000090
Łacznik dwukierunkowy M6 10.0 mm Naturalny

10382646


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    10.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Kompatybilne kształty rur
    Okrągłe
  • Kod towaru
    7609000090
Zacisk dwudrożny 30.0 mm 18.0 mm Naturalny

10488904


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    30.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Kompatybilne kształty rur
    Okrągłe
  • Kod towaru
    7609000090