Ta grupa dystansów umożliwia łatwy montaż przez wkręcanie Nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wersji bez podcięcia oraz z podcięciem. Wsporniki bez podcięcia oferują lepszą stabilność, ale podczas ich montażu należy zastosować podkładkę. Wsporniki z podcięciem są szybsze w montażu oraz można z nich budować stosy bez stosowania podkładki. Dostępne również w wersji samogwintującej do łączenia z elementami bez wcześniej nawierconych otworów Wybór wersji z wielu materiałów i o różnych długościach.
Grupa SR: SR2702
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Rozwartość klucza | Wykończenie | Długość gwintu | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,3111 zł - 15,3111 zł | 200 Na stanie |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ocynk
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 30,3154 zł - 30,3154 zł | 3 Na stanie |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ocynk
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 15,1241 zł - 15,1241 zł | 25 Na stanie |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ocynk
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1,824 zł - 1,824 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ocynk
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,666 zł - 1,666 zł | 10919 Na stanie |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ocynk
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 7,7703 zł - 7,7703 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Niklowane
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 5,8887 zł - 5,8887 zł | 48 Na stanie |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niklowane
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 6,5638 zł - 6,5638 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ocynk
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 7,1814 zł - 7,1814 zł | 31 Na stanie |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ocynk
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 35,5028 zł - 35,5028 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ocynk
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 18,1139 zł - 18,1139 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 6,2047 zł - 6,2047 zł | 25 Na stanie |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niklowane
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 5,7052 zł - 12,5276 zł | 5 Na stanie |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Niklowane
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 7,3394 zł - 7,3394 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ocynk
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 2,6427 zł - 2,6427 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ocynk
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 11,4345 zł - 11,4345 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 9,896 zł - 9,896 zł | 25 Na stanie |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Niklowane
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,4502 zł - 1,4502 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Niklowane
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 7,544 zł - 7,544 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 7,2389 zł - 7,2389 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Niklowane
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować