Ta grupa dystansów umożliwia łatwy montaż przez wkręcanie Nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wersji bez podcięcia oraz z podcięciem. Wsporniki bez podcięcia oferują lepszą stabilność, ale podczas ich montażu należy zastosować podkładkę. Wsporniki z podcięciem są szybsze w montażu oraz można z nich budować stosy bez stosowania podkładki. Dostępne również w wersji samogwintującej do łączenia z elementami bez wcześniej nawierconych otworów Wybór wersji z wielu materiałów i o różnych długościach.
Grupa SR: SR2702
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Rozwartość klucza | Wykończenie | Długość gwintu | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,1233 zł - 41,9521 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 4,9808 zł - 4,9808 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 6,5963 zł - 6,5963 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 13,2528 zł - 13,2528 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 20,8733 zł - 51,1395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 4,8794 zł - 4,8794 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,3854 zł - 6,3854 zł | 100 Na stanie |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,0129 zł - 2,0129 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niklowane
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,286 zł - 5,286 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 6,7469 zł - 6,7469 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 5,7529 zł - 5,7529 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 7,6806 zł - 7,6806 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5,286 zł - 5,286 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 7,2137 zł - 7,2137 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 6,7318 zł - 6,7318 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 8,6595 zł - 8,6595 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 3,2831 zł - 3,2831 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,0059 zł - 4,0059 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,3067 zł - 2,3067 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4NC-4NC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niklowane
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 12,2978 zł - 12,2978 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować