Menu Search

Wsporniki

Na stanie

Ta grupa dystansów umożliwia łatwy montaż przez wkręcanie Nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wersji bez podcięcia oraz z podcięciem. Wsporniki bez podcięcia oferują lepszą stabilność, ale podczas ich montażu należy zastosować podkładkę. Wsporniki z podcięciem są szybsze w montażu oraz można z nich budować stosy bez stosowania podkładki. Dostępne również w wersji samogwintującej do łączenia z elementami bez wcześniej nawierconych otworów Wybór wersji z wielu materiałów i o różnych długościach.

Grupa SR: SR2702

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
703 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Rozwartość klucza Wykończenie Długość gwintu Długość dystansu Kup
9,3215 zł - 9,3215 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
7.0 mm
Niklowane
10.0 mm
60.0 mm
1,994 zł - 1,994 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
5.5 mm
Ocynk
4.0 mm
8.0 mm
1,8674 zł - 1,8674 zł 20 Na stanie
M2
4.0 mm
Niklowane
5.0 mm
6.0 mm
7,7258 zł - 7,7258 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
8.0 mm
Niklowane
8.0 mm
35.0 mm
4,3975 zł - 4,3975 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
7.0 mm
Ocynk
8.0 mm
50.0 mm
6,5059 zł - 6,5059 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
7.0 mm
Ocynk
8.0 mm
80.0 mm
10,6625 zł - 10,6625 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
8.0 mm
Niklowane
8.0 mm
55.0 mm
3,3132 zł - 3,3132 zł 1100 Na stanie
M5
8.0 mm
Ocynk
8.0 mm
18.0 mm
2,3267 zł - 2,3267 zł 100 Na stanie
M3
5.5 mm
Niklowane
6.0 mm
6.0 mm
2,8063 zł - 2,8063 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
5.5 mm
Niklowane
8.0 mm
12.0 mm
3,4972 zł - 3,4972 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
5.5 mm
Niklowane
6.0 mm
20.0 mm
3,2981 zł - 3,2981 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
5.5 mm
Niklowane
8.0 mm
18.0 mm
4,7288 zł - 4,7288 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
7.0 mm
Ocynk
8.0 mm
55.0 mm
3,4337 zł - 3,4337 zł 2000 Na stanie
M4
7.0 mm
Ocynk
8.0 mm
35.0 mm
7,0029 zł - 7,0029 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
8.0 mm
Niklowane
8.0 mm
30.0 mm
9,9246 zł - 9,9246 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
8.0 mm
Niklowane
8.0 mm
50.0 mm
3,1626 zł - 3,1626 zł 250 Na stanie
M4
7.0 mm
Ocynk
8.0 mm
30.0 mm
2,9443 zł - 2,9443 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
5.5 mm
Niklowane
6.0 mm
15.0 mm
9,2167 zł - 9,2167 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
8.0 mm
Niklowane
8.0 mm
45.0 mm
2,7763 zł - 2,7763 zł 50 Na stanie
M3
5.5 mm
Niklowane
6.0 mm
10.0 mm
  • z 36
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 7.0 mm M4 60.0 mm

10226148

Przedział cen netto
9,3215 zł - 9,3215 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Długość dystansu
    60.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Kolor
    Mosiądz
  • Wykończenie
    Niklowane
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 5.5 mm M3 8.0 mm

10225707

Przedział cen netto
1,994 zł - 1,994 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Długość dystansu
    8.0 mm
  • Długość gwintu
    4.0 mm
  • Kolor
    Stal
  • Wykończenie
    Ocynk
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 4.0 mm M2 6.0 mm

10197813

Przedział cen netto
1,8674 zł - 1,8674 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    4.0 mm
  • Długość dystansu
    6.0 mm
  • Długość gwintu
    5.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Niklowane
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 8.0 mm M5 35.0 mm

10198681

Przedział cen netto
7,7258 zł - 7,7258 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Długość dystansu
    35.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Niklowane
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 7.0 mm M4 50.0 mm

10199558

Przedział cen netto
4,3975 zł - 4,3975 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Długość dystansu
    50.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Ocynk
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 7.0 mm M4 80.0 mm

10199602

Przedział cen netto
6,5059 zł - 6,5059 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Długość dystansu
    80.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Ocynk
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 8.0 mm M5 55.0 mm

10198728

Przedział cen netto
10,6625 zł - 10,6625 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Długość dystansu
    55.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Niklowane
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 8.0 mm M5 18.0 mm

10199640

Przedział cen netto
3,3132 zł - 3,3132 zł

Zapasy magazynowe
1100 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Długość dystansu
    18.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Ocynk
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 5.5 mm M3 6.0 mm

10198230

Przedział cen netto
2,3267 zł - 2,3267 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Długość dystansu
    6.0 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Niklowane
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 5.5 mm M3 12.0 mm

10630662

Przedział cen netto
2,8063 zł - 2,8063 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Długość dystansu
    12.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Niklowane
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 5.5 mm M3 20.0 mm

10198346

Przedział cen netto
3,4972 zł - 3,4972 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Długość dystansu
    20.0 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Niklowane
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 5.5 mm M3 18.0 mm

10198339

Przedział cen netto
3,2981 zł - 3,2981 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Długość dystansu
    18.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Niklowane
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 7.0 mm M4 55.0 mm

10199565

Przedział cen netto
4,7288 zł - 4,7288 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Długość dystansu
    55.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Ocynk
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 7.0 mm M4 35.0 mm

10199527

Przedział cen netto
3,4337 zł - 3,4337 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Długość dystansu
    35.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Ocynk
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 8.0 mm M5 30.0 mm

10198674

Przedział cen netto
7,0029 zł - 7,0029 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Długość dystansu
    30.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Niklowane
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 8.0 mm M5 50.0 mm

10198711

Przedział cen netto
9,9246 zł - 9,9246 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Długość dystansu
    50.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Niklowane
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 7.0 mm M4 30.0 mm

10199510

Przedział cen netto
3,1626 zł - 3,1626 zł

Zapasy magazynowe
250 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Długość dystansu
    30.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Ocynk
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 5.5 mm M3 15.0 mm

10198315

Przedział cen netto
2,9443 zł - 2,9443 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Długość dystansu
    15.0 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Niklowane
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 8.0 mm M5 45.0 mm

10198704

Przedział cen netto
9,2167 zł - 9,2167 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Długość dystansu
    45.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Niklowane
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 5.5 mm M3 10.0 mm

10198278

Przedział cen netto
2,7763 zł - 2,7763 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Długość dystansu
    10.0 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Niklowane