Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ta grupa dystansów umożliwia łatwy montaż przez wkręcanie Nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wersji bez podcięcia oraz z podcięciem. Wsporniki bez podcięcia oferują lepszą stabilność, ale podczas ich montażu należy zastosować podkładkę. Wsporniki z podcięciem są szybsze w montażu oraz można z nich budować stosy bez stosowania podkładki. Dostępne również w wersji samogwintującej do łączenia z elementami bez wcześniej nawierconych otworów Wybór wersji z wielu materiałów i o różnych długościach.
Grupa SR: SR2702
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Rozwartość klucza | Wykończenie | Długość gwintu | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6264 zł - 1,6264 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ocynk
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,8072 zł - 1,8072 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ocynk
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,0331 zł - 2,0331 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ocynk
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,8614 zł - 2,8614 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ocynk
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,4096 zł - 2,4096 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ocynk
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,9216 zł - 2,9216 zł | 1400 Na stanie |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ocynk
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,7409 zł - 2,7409 zł | 300 Na stanie |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10,4818 zł - 10,4818 zł | 100 Na stanie |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Niklowane
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 4,8041 zł - 4,8041 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Niklowane
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 7,7408 zł - 7,7408 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Niklowane
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 4,0662 zł - 4,0662 zł | 1300 Na stanie |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Niklowane
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,5571 zł - 5,5571 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Niklowane
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 9,3071 zł - 9,3071 zł | 520 Na stanie |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Niklowane
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 19,6684 zł - 19,6684 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Niklowane
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 11,5511 zł - 11,5511 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Niklowane
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 18,4486 zł - 18,4486 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Niklowane
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 24,0961 zł - 24,0961 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Niklowane
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 18,6652 zł - 18,6652 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Niklowane
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 25,7226 zł - 25,7226 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Niklowane
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 41,6246 zł - 41,6246 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Niklowane
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm