Menu Search

Wsporniki

Na stanie

Ta grupa dystansów umożliwia łatwy montaż przez wkręcanie Nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wersji bez podcięcia oraz z podcięciem. Wsporniki bez podcięcia oferują lepszą stabilność, ale podczas ich montażu należy zastosować podkładkę. Wsporniki z podcięciem są szybsze w montażu oraz można z nich budować stosy bez stosowania podkładki. Dostępne również w wersji samogwintującej do łączenia z elementami bez wcześniej nawierconych otworów Wybór wersji z wielu materiałów i o różnych długościach.

Grupa SR: SR2702

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
703 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Rozwartość klucza Wykończenie Długość gwintu Długość dystansu Kup
15,1241 zł - 15,1241 zł 25 Na stanie
M5
8.0 mm
Ocynk
10.0 mm
70.0 mm
4,6104 zł - 4,6104 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5
5.0 mm
Stal nierdzewna
4.0 mm
8.0 mm
5,4523 zł - 5,4523 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
5.5 mm
Stal nierdzewna
4.0 mm
8.0 mm
18,1139 zł - 18,1139 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
8.0 mm
Stal nierdzewna
10.0 mm
60.0 mm
1,994 zł - 1,994 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
5.5 mm
Ocynk
4.0 mm
8.0 mm
9,3824 zł - 9,3824 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
7.0 mm
Niklowane
8.0 mm
60.0 mm
5,2559 zł - 5,2559 zł 100 Na stanie
M5
8.0 mm
Niklowane
8.0 mm
18.0 mm
1,7168 zł - 1,7168 zł 90 Na stanie
M2
4.0 mm
Ocynk
5.0 mm
10.0 mm
3,4638 zł - 3,4638 zł 100 Na stanie
M4
7.0 mm
Niklowane
8.0 mm
10.0 mm
16,8823 zł - 16,8823 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
13.0 mm
Niklowane
14.0 mm
15.0 mm
4,5933 zł - 4,5933 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
7.0 mm
Niklowane
8.0 mm
20.0 mm
7,9667 zł - 7,9667 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
7.0 mm
Niklowane
8.0 mm
50.0 mm
11,6113 zł - 11,6113 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
7.0 mm
Niklowane
8.0 mm
80.0 mm
10,4818 zł - 10,4818 zł 100 Na stanie
M4
7.0 mm
Niklowane
8.0 mm
70.0 mm
4,8493 zł - 4,8493 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
5.5 mm
Niklowane
8.0 mm
40.0 mm
4,628 zł - 4,628 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
5.5 mm
Niklowane
6.0 mm
35.0 mm
5,727 zł - 5,727 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
5.5 mm
Niklowane
6.0 mm
50.0 mm
5,7077 zł - 5,7077 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
7.0 mm
Niklowane
8.0 mm
30.0 mm
22,7444 zł - 22,7444 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
13.0 mm
Niklowane
14.0 mm
30.0 mm
4,0662 zł - 4,0662 zł 1300 Na stanie
M5
8.0 mm
Niklowane
8.0 mm
10.0 mm
  • z 36
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 8.0 mm M5 70.0 mm

10097007

Przedział cen netto
15,1241 zł - 15,1241 zł

Zapasy magazynowe
25 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Długość dystansu
    70.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Kolor
    Stal
  • Wykończenie
    Ocynk
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10225561

Przedział cen netto
4,6104 zł - 4,6104 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.0 mm
  • Długość dystansu
    8.0 mm
  • Długość gwintu
    4.0 mm
  • Kolor
    Stal
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 5.5 mm M3 8.0 mm

10225714

Przedział cen netto
5,4523 zł - 5,4523 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Długość dystansu
    8.0 mm
  • Długość gwintu
    4.0 mm
  • Kolor
    Stal
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 8.0 mm M5 60.0 mm

10226469

Przedział cen netto
18,1139 zł - 18,1139 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Długość dystansu
    60.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Kolor
    Stal
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 5.5 mm M3 8.0 mm

10225707

Przedział cen netto
1,994 zł - 1,994 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Długość dystansu
    8.0 mm
  • Długość gwintu
    4.0 mm
  • Kolor
    Stal
  • Wykończenie
    Ocynk
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 7.0 mm M4 60.0 mm

10198575

Przedział cen netto
9,3824 zł - 9,3824 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Długość dystansu
    60.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Niklowane
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 8.0 mm M5 18.0 mm

10198643

Przedział cen netto
5,2559 zł - 5,2559 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Długość dystansu
    18.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Niklowane
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 4.0 mm M2 10.0 mm

10198957

Przedział cen netto
1,7168 zł - 1,7168 zł

Zapasy magazynowe
90 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    4.0 mm
  • Długość dystansu
    10.0 mm
  • Długość gwintu
    5.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Ocynk
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 7.0 mm M4 10.0 mm

10198469

Przedział cen netto
3,4638 zł - 3,4638 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Długość dystansu
    10.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Niklowane
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 13.0 mm M8 15.0 mm

10198872

Przedział cen netto
16,8823 zł - 16,8823 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Długość dystansu
    15.0 mm
  • Długość gwintu
    14.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Niklowane
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 7.0 mm M4 20.0 mm

10198490

Przedział cen netto
4,5933 zł - 4,5933 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Długość dystansu
    20.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Niklowane
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 7.0 mm M4 50.0 mm

10198551

Przedział cen netto
7,9667 zł - 7,9667 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Długość dystansu
    50.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Niklowane
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 7.0 mm M4 80.0 mm

10198605

Przedział cen netto
11,6113 zł - 11,6113 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Długość dystansu
    80.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Niklowane
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 7.0 mm M4 70.0 mm

10198599

Przedział cen netto
10,4818 zł - 10,4818 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Długość dystansu
    70.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Niklowane
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 5.5 mm M3 40.0 mm

10198414

Przedział cen netto
4,8493 zł - 4,8493 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Długość dystansu
    40.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Niklowane
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 5.5 mm M3 35.0 mm

10198384

Przedział cen netto
4,628 zł - 4,628 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Długość dystansu
    35.0 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Niklowane
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 5.5 mm M3 50.0 mm

10198421

Przedział cen netto
5,727 zł - 5,727 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Długość dystansu
    50.0 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Niklowane
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 7.0 mm M4 30.0 mm

10198513

Przedział cen netto
5,7077 zł - 5,7077 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Długość dystansu
    30.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Niklowane
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 13.0 mm M8 30.0 mm

10638408

Przedział cen netto
22,7444 zł - 22,7444 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Długość dystansu
    30.0 mm
  • Długość gwintu
    14.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Niklowane
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 8.0 mm M5 10.0 mm

10198612

Przedział cen netto
4,0662 zł - 4,0662 zł

Zapasy magazynowe
1300 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Długość dystansu
    10.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Niklowane