Menu Search

Wsporniki

Na stanie

Ta grupa dystansów umożliwia łatwy montaż przez wkręcanie Nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wersji bez podcięcia oraz z podcięciem. Wsporniki bez podcięcia oferują lepszą stabilność, ale podczas ich montażu należy zastosować podkładkę. Wsporniki z podcięciem są szybsze w montażu oraz można z nich budować stosy bez stosowania podkładki. Dostępne również w wersji samogwintującej do łączenia z elementami bez wcześniej nawierconych otworów Wybór wersji z wielu materiałów i o różnych długościach.

Grupa SR: SR2702

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
703 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Rozwartość klucza Wykończenie Długość gwintu Długość dystansu Kup
19,0058 zł - 19,0058 zł 100 Na stanie
M8
13.0 mm
Stal nierdzewna
14.0 mm
30.0 mm
16,551 zł - 16,551 zł 107 Na stanie
M6
10.0 mm
Stal nierdzewna
10.0 mm
50.0 mm
24,5479 zł - 24,5479 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
10.0 mm
Stal nierdzewna
10.0 mm
90.0 mm
17,3793 zł - 17,3793 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
13.0 mm
Stal nierdzewna
14.0 mm
25.0 mm
11,4345 zł - 11,4345 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
10.0 mm
Stal nierdzewna
12.0 mm
30.0 mm
9,896 zł - 9,896 zł 25 Na stanie
M5
8.0 mm
Niklowane
10.0 mm
35.0 mm
1,4502 zł - 1,4502 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2
4.0 mm
Niklowane
2.5 mm
5.0 mm
7,544 zł - 7,544 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
5.5 mm
Stal nierdzewna
10.0 mm
40.0 mm
7,2389 zł - 7,2389 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
5.5 mm
Niklowane
10.0 mm
45.0 mm
3,4039 zł - 3,4039 zł 300 Na stanie
M2.5
5.0 mm
Niklowane
8.0 mm
35.0 mm
7,6697 zł - 7,6697 zł 24 Na stanie
M5
8.0 mm
Ocynk
10.0 mm
35.0 mm
4,0299 zł - 4,0299 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2
4.0 mm
Stal nierdzewna
2.5 mm
5.0 mm
18,5322 zł - 18,5322 zł 600 Na stanie
M6
10.0 mm
Stal nierdzewna
12.0 mm
40.0 mm
2,3411 zł - 2,3411 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
7.0 mm
Ocynk
7.0 mm
14.0 mm
10,793 zł - 10,793 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
10.0 mm
Stal nierdzewna
12.0 mm
25.0 mm
3,3466 zł - 3,3466 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
5.5 mm
Niklowane
10.0 mm
30.0 mm
8,9802 zł - 8,9802 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
10.0 mm
Ocynk
12.0 mm
30.0 mm
14,5352 zł - 14,5352 zł 21 Na stanie
M5
8.0 mm
Niklowane
10.0 mm
45.0 mm
1,8546 zł - 1,8546 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
5.5 mm
Ocynk
2.5 mm
5.0 mm
4,7411 zł - 4,7411 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
5.5 mm
Stal nierdzewna
9.0 mm
20.0 mm
  • z 36
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 13.0 mm M8 30.0 mm

10200704

Przedział cen netto
19,0058 zł - 19,0058 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Długość dystansu
    30.0 mm
  • Długość gwintu
    14.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 10.0 mm M6 50.0 mm

10200612

Przedział cen netto
16,551 zł - 16,551 zł

Zapasy magazynowe
107 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Długość dystansu
    50.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 10.0 mm M6 90.0 mm

10200650

Przedział cen netto
24,5479 zł - 24,5479 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Długość dystansu
    90.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 13.0 mm M8 25.0 mm

10200698

Przedział cen netto
17,3793 zł - 17,3793 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Długość dystansu
    25.0 mm
  • Długość gwintu
    14.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 10.0 mm M6 30.0 mm

10226575

Przedział cen netto
11,4345 zł - 11,4345 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Długość dystansu
    30.0 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Kolor
    Stal
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 8.0 mm M5 35.0 mm

10226339

Przedział cen netto
9,896 zł - 9,896 zł

Zapasy magazynowe
25 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Długość dystansu
    35.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Kolor
    Mosiądz
  • Wykończenie
    Niklowane
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 4.0 mm M2 5.0 mm

10225394

Przedział cen netto
1,4502 zł - 1,4502 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    4.0 mm
  • Długość dystansu
    5.0 mm
  • Długość gwintu
    2.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Niklowane
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 5.5 mm M3 40.0 mm

10225875

Przedział cen netto
7,544 zł - 7,544 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Długość dystansu
    40.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Kolor
    Stal
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 5.5 mm M3 45.0 mm

10225882

Przedział cen netto
7,2389 zł - 7,2389 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Długość dystansu
    45.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Kolor
    Mosiądz
  • Wykończenie
    Niklowane
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 5.0 mm M2.5 35.0 mm

10225660

Przedział cen netto
3,4039 zł - 3,4039 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.0 mm
  • Długość dystansu
    35.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Mosiądz
  • Wykończenie
    Niklowane
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 8.0 mm M5 35.0 mm

10226346

Przedział cen netto
7,6697 zł - 7,6697 zł

Zapasy magazynowe
24 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Długość dystansu
    35.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Kolor
    Stal
  • Wykończenie
    Ocynk
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 4.0 mm M2 5.0 mm

10225400

Przedział cen netto
4,0299 zł - 4,0299 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    4.0 mm
  • Długość dystansu
    5.0 mm
  • Długość gwintu
    2.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 10.0 mm M6 40.0 mm

10226605

Przedział cen netto
18,5322 zł - 18,5322 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Długość dystansu
    40.0 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Kolor
    Stal
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 7.0 mm M4 14.0 mm

10096758

Przedział cen netto
2,3411 zł - 2,3411 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Długość dystansu
    14.0 mm
  • Długość gwintu
    7.0 mm
  • Kolor
    Stal
  • Wykończenie
    Ocynk
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 10.0 mm M6 25.0 mm

10226551

Przedział cen netto
10,793 zł - 10,793 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Długość dystansu
    25.0 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Kolor
    Stal
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 5.5 mm M3 30.0 mm

10096567

Przedział cen netto
3,3466 zł - 3,3466 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Długość dystansu
    30.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Kolor
    Mosiądz
  • Wykończenie
    Niklowane
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 10.0 mm M6 30.0 mm

10226568

Przedział cen netto
8,9802 zł - 8,9802 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Długość dystansu
    30.0 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Kolor
    Stal
  • Wykończenie
    Ocynk
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 8.0 mm M5 45.0 mm

10226377

Przedział cen netto
14,5352 zł - 14,5352 zł

Zapasy magazynowe
21 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Długość dystansu
    45.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Kolor
    Mosiądz
  • Wykończenie
    Niklowane
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 5.5 mm M3 5.0 mm

10225684

Przedział cen netto
1,8546 zł - 1,8546 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Długość dystansu
    5.0 mm
  • Długość gwintu
    2.5 mm
  • Kolor
    Stal
  • Wykończenie
    Ocynk
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 5.5 mm M3 20.0 mm

10225806

Przedział cen netto
4,7411 zł - 4,7411 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Długość dystansu
    20.0 mm
  • Długość gwintu
    9.0 mm
  • Kolor
    Stal
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna