Ta grupa dystansów umożliwia łatwy montaż przez wkręcanie Nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wersji bez podcięcia oraz z podcięciem. Wsporniki bez podcięcia oferują lepszą stabilność, ale podczas ich montażu należy zastosować podkładkę. Wsporniki z podcięciem są szybsze w montażu oraz można z nich budować stosy bez stosowania podkładki. Dostępne również w wersji samogwintującej do łączenia z elementami bez wcześniej nawierconych otworów Wybór wersji z wielu materiałów i o różnych długościach.
Grupa SR: SR2702
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Rozwartość klucza | Wykończenie | Długość gwintu | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6355 zł - 2,6355 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ocynk
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,7236 zł - 2,7236 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,8999 zł - 1,8999 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ocynk
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 10200834 | 3,4186 zł - 3,4186 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Bez wykończenia
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 2,3041 zł - 2,3041 zł | 100 Na stanie |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ocynk
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,4879 zł - 4,4879 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Bez wykończenia
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,4849 zł - 2,4849 zł | 16300 Na stanie |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ocynk
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,5271 zł - 2,5271 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,2764 zł - 3,2764 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,6957 zł - 2,6957 zł | 1400 Na stanie |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ocynk
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,7916 zł - 2,7916 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 2,9181 zł - 2,9181 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 2,0459 zł - 2,0459 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ocynk
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,6204 zł - 2,6204 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ocynk
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,4246 zł - 2,4246 zł | 200 Na stanie |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ocynk
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,4186 zł - 3,4186 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,1716 zł - 4,1716 zł | 100 Na stanie |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,6475 zł - 5,6475 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,9728 zł - 1,9728 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ocynk
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,3885 zł - 3,3885 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ocynk
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować