Ta grupa dystansów umożliwia łatwy montaż przez wkręcanie Nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wersji bez podcięcia oraz z podcięciem. Wsporniki bez podcięcia oferują lepszą stabilność, ale podczas ich montażu należy zastosować podkładkę. Wsporniki z podcięciem są szybsze w montażu oraz można z nich budować stosy bez stosowania podkładki. Dostępne również w wersji samogwintującej do łączenia z elementami bez wcześniej nawierconych otworów Wybór wersji z wielu materiałów i o różnych długościach.
Grupa SR: SR2702
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Rozwartość klucza | Wykończenie | Długość gwintu | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1614 zł - 2,1614 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ocynk
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,4064 zł - 4,4064 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,0126 zł - 5,0126 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 7,1814 zł - 7,1814 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ocynk
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 6,2478 zł - 6,2478 zł | 10700 Na stanie |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ocynk
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 5,9462 zł - 5,9462 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 5,8009 zł - 5,8009 zł | 2450 Na stanie |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Niklowane
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,9462 zł - 5,9462 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,1598 zł - 3,1598 zł | 7800 Na stanie |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Niklowane
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 3,9785 zł - 3,9785 zł | 6500 Na stanie |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Niklowane
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 7,8089 zł - 7,8089 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ocynk
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 4,8259 zł - 4,8259 zł | 80 Na stanie |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 28,8651 zł - 28,8651 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ocynk
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 7,8228 zł - 7,8228 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ocynk
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 7,4543 zł - 7,4543 zł | 300 Na stanie |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,4416 zł - 2,4416 zł | 6300 Na stanie |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Niklowane
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 8,8408 zł - 8,8408 zł | 50 Na stanie |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 6,2889 zł - 6,2889 zł | 8378 Na stanie |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ocynk
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,3034 zł - 3,3034 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Niklowane
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 2,5135 zł - 2,5135 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ocynk
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować