Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ta grupa dystansów umożliwia łatwy montaż przez wkręcanie Nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wersji bez podcięcia oraz z podcięciem. Wsporniki bez podcięcia oferują lepszą stabilność, ale podczas ich montażu należy zastosować podkładkę. Wsporniki z podcięciem są szybsze w montażu oraz można z nich budować stosy bez stosowania podkładki. Dostępne również w wersji samogwintującej do łączenia z elementami bez wcześniej nawierconych otworów Wybór wersji z wielu materiałów i o różnych długościach.
Grupa SR: SR2702
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Rozwartość klucza | Wykończenie | Długość gwintu | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,536 zł - 11,536 zł | 176 Na stanie |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 16,551 zł - 16,551 zł | 107 Na stanie |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 15,7378 zł - 15,7378 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 22,319 zł - 22,319 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 14,5631 zł - 14,5631 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 22,5449 zł - 22,5449 zł | 606 Na stanie |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 2,6427 zł - 2,6427 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Niklowane
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 2,8028 zł - 2,8028 zł | 7 Na stanie |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ocynk
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,3367 zł - 4,3367 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,9677 zł - 1,9677 zł | 80 Na stanie |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Niklowane
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 28,9003 zł - 28,9003 zł | 146 Na stanie |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 10,1354 zł - 10,1354 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 13,539 zł - 13,539 zł | 100 Na stanie |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 20,557 zł - 20,557 zł | 81 Na stanie |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 25,6172 zł - 25,6172 zł | 30 Na stanie |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,3148 zł - 2,3148 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Niklowane
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,3411 zł - 2,3411 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ocynk
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 10,793 zł - 10,793 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,6156 zł - 4,6156 zł | 8000 Na stanie |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,3555 zł - 2,3555 zł | 48 Na stanie |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ocynk
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm