Ta grupa dystansów umożliwia łatwy montaż przez wkręcanie Nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wersji bez podcięcia oraz z podcięciem. Wsporniki bez podcięcia oferują lepszą stabilność, ale podczas ich montażu należy zastosować podkładkę. Wsporniki z podcięciem są szybsze w montażu oraz można z nich budować stosy bez stosowania podkładki. Dostępne również w wersji samogwintującej do łączenia z elementami bez wcześniej nawierconych otworów Wybór wersji z wielu materiałów i o różnych długościach.
Grupa SR: SR2702
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Rozwartość klucza | Wykończenie | Długość gwintu | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,2577 zł - 33,2577 zł | 1250 Na stanie |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ocynk
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6,1616 zł - 6,1616 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Niklowane
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,3407 zł - 5,3407 zł | 300 Na stanie |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,9682 zł - 5,9682 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,4093 zł - 4,4093 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 9,6356 zł - 9,6356 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Niklowane
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 7,53 zł - 7,53 zł | 200 Na stanie |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ocynk
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 7,0419 zł - 7,0419 zł | 19 Na stanie |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 34,8892 zł - 34,8892 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ocynk
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6,3866 zł - 6,3866 zł | 50 Na stanie |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Niklowane
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,4028 zł - 7,5274 zł | 19 Na stanie |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,7056 zł - 3,7056 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niklowane
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 13,4081 zł - 13,4081 zł | 46 Na stanie |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ocynk
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,2711 zł - 5,2711 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 8,283 zł - 8,283 zł | 50 Na stanie |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,3698 zł - 2,3698 zł | 710 Na stanie |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Niklowane
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,6427 zł - 2,6427 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ocynk
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,0933 zł - 2,0933 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Niklowane
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,5271 zł - 2,5271 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Niklowane
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,8486 zł - 4,8486 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niklowane
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować