Te wsporniki z zatrzaskiem odwrotnym są mocowane od spodu płytki. Posiadają płaski łeb walcowy, który gwarantuje minimalne wystawanie ponad płytkę. Górna część wspornika, na której opiera się płytka PCB, dostępna jest w czterech wariantach: zatrzaskowym, bagnetowym, strzałkowym i płaskim.
Grupa SR: SR2749
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica otworu A | Średnica otworu B | Zakres A grubości panelu | Zakres B grubości panelu | Długość dystansu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8411 zł - 0,8411 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
1,1601 zł - 1,1601 zł | 1000 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.039 - 0.063 in
1.0 - 1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,6567 zł - 0,6567 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.02 - 0.039 in
0.5 - 1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,7557 zł - 1,8516 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.138 in
3.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,4239 zł - 0,4239 zł | 67000 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,6443 zł - 1,5786 zł | 200 Na stanie |
0.138 in
3.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,7794 zł - 0,7794 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.138 in
3.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,8882 zł - 0,8882 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.039 - 0.063 in
1.0 - 1.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
10023099 | 0,944 zł - 0,944 zł | 10000 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.062 - 0.063 in
1.6 - 1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0,6744 zł - 1,6523 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.004 - 0.047 in
0.1 - 1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,6795 zł - 1,6648 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.138 in
3.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,7139 zł - 1,7492 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.004 - 0.047 in
0.1 - 1.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
1,3386 zł - 1,3386 zł | 1000 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,6577 zł - 0,6577 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.004 - 0.047 in
0.1 - 1.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,7198 zł - 0,7198 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.004 - 0.047 in
0.1 - 1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,6589 zł - 1,6144 zł | 1300 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,6443 zł - 0,6443 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
1,3386 zł - 1,3386 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,944 zł - 0,944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,3386 zł - 1,3386 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować