10151648
CBRLDS220A
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 100 - 499 | 1,5786 zł |
| 500 - 999 | 0,902 zł |
| 1000 + | 0,6443 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kolor | Naturalny |
|---|---|
| Rodzaj mocowania (otwór A) | Snap Lock |
| Rodzaj mocowania (otwór B) | Mocowanie – na zatrzask |
| Średnica otworu A | 0.138 in |
| Średnica otworu A | 3.5 mm |
| Wysokość główki blokującej A | 2.8 mm |
| Wysokość główki blokującej A | 0.11 in |
| Wysokość główki blokującej B | 2.0 mm |
| Wysokość główki blokującej B | 0.079 in |
| Zakres A grubości panelu | 1.6 mm |
| Zakres A grubości panelu | 0.063 in |
| Zakres B grubości panelu | 0.8 - 1.6 mm |
| Zakres B grubości panelu | 0.031 - 0.063 in |
| Długość dystansu | 7.0 mm |
| Długość dystansu | 0.276 in |
| Pełny materiał | Nylon 6/6 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować