Te wciskane wsporniki dystansowe są przeznaczone do podtrzymywania płytek zawierających dużo podzespołów. W płytce nie trzeba wykonywać otworów, co zapewnia łatwy dostęp do niej od spodu. Są dostępne w trzech typach: z kołnierzową podstawą, kopułkową podstawą lub ze sprężynowym korpusem.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Wysokość główki blokującej | Średnica otworu | Zakres grubości panelu | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6404 zł - 0,7115 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.209 in
5.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,6525 zł - 0,725 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.209 in
5.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,6969 zł - 0,7744 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,6454 zł - 0,7171 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.209 in
5.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,6079 zł - 0,6755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,6331 zł - 0,7034 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,6027 zł - 0,6696 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,5615 zł - 0,6239 zł | 9000 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,5662 zł - 0,6291 zł | 1000 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,5904 zł - 0,656 zł | 528 Na stanie |
0.209 in
5.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,6863 zł - 0,7626 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,6021 zł - 0,669 zł | 10000 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,9142 zł - 1,0157 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,4545 zł - 0,505 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,6567 zł - 0,6567 zł | 3700 Na stanie |
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,6175 zł - 0,6862 zł | 42000 Na stanie |
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,6449 zł - 0,7166 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,5004 zł - 0,556 zł | 1000 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,6587 zł - 0,7319 zł | 10000 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,5253 zł - 0,5837 zł | 9713 Na stanie |
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować