10001745
CPST-10-01
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,7626 zł |
| 5000 + | 0,6863 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kolor | Naturalny |
|---|---|
| Średnica otworu | 2.5 mm |
| Średnica otworu | 0.098 in |
| Wysokość główki blokującej | 0.079 in |
| Wysokość główki blokującej | 2.0 mm |
| Rodzaj mocowania | Locking Teardrop Fix |
| Średnica korpusu | 0.173 in |
| Średnica korpusu | 4.4 mm |
| Szerokość całkowita | 9.5 mm |
| Szerokość całkowita | 0.374 in |
| Zakres grubości panelu | 1.6 mm |
| Zakres grubości panelu | 0.063 in |
| Długość dystansu | 15.9 mm |
| Długość dystansu | 0.626 in |
| Pełny materiał | Nylon 6/6 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Standard | UL |
| Standard | RoHs |
| Standard | RMS |
| Standard | REACH |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować