Te niskoprofilowe wózki bez kołnierza to tuleje liniowe używane w wymagających wysokiej wytrzymałości zastosowaniach związanych z precyzyjnym ruchem liniowym. Zapewniają dokładność, stabilność i niezawodność. Cztery rzędy kulek stykające się z szyną oferują taką samą nośność, niezależnie od nacisku wywieranego przez obciążenie znajdujące się na wózku lub zawieszone pod nim.
Pozbawiona kołnierza konstrukcja stanowi rozwiązanie bardziej kompaktowe, ale może być mocowana tylko od góry. Ustalacze kulek wózka umożliwiają cichszą pracę, a jednocześnie zapewniają smarowanie układu. Gwarantują również, że kulki pozostaną na miejscu, gdyby wózek został przez pomyłkę wysunięty z szyny.
W porównaniu ze standardowymi wózkami liniowymi bez kołnierza ich niski profil stanowi rozwiązanie jeszcze bardziej kompaktowe. Są używane w wielu zastosowaniach, między innymi w urządzeniach specjalistycznych, automatyce, systemach przenoszenia materiałów, urządzeniach medycznych itp.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL1016UL
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar szyny | h2 | h1 | w1 | l2 | l1 | d1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179,402 zł - 224,2302 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
3.3
|
24.0
|
34.0
|
22.2
|
40.6
|
M4
|
||
| 201,228 zł - 251,5456 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
5.8
|
33.0
|
48.0
|
57.5
|
79.2
|
M6
|
||
| 164,938 zł - 206,1506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
3.0
|
24.0
|
34.0
|
47.7
|
66.1
|
M4
|
||
| 188,071 zł - 235,0779 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
4.5
|
28.0
|
42.0
|
48.5
|
69.3
|
M5
|
||
| 630,607 zł - 788,269 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
45.0
|
8.9
|
60.0
|
86.0
|
139.0
|
174.0
|
M10
|
||
| 372,352 zł - 465,4508 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
35.0
|
7.5
|
48.0
|
70.0
|
80.5
|
111.5
|
M8
|
||
| 548,138 zł - 685,1502 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
45.0
|
8.9
|
60.0
|
86.0
|
110.0
|
145.0
|
M10
|
||
| 321,773 zł - 402,2377 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
7.0
|
42.0
|
60.0
|
67.8
|
94.8
|
M8
|
||
| 834,10 zł - 1 042,6464 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
55.0
|
12.7
|
70.0
|
100.0
|
116.0
|
155.0
|
M12
|
||
| 489,412 zł - 611,7864 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
45.0
|
8.9
|
60.0
|
86.0
|
94.0
|
129.0
|
M10
|
||
| 264,397 zł - 330,4857 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
7.0
|
42.0
|
60.0
|
78.0
|
105.0
|
M8
|
||
| 204,408 zł - 255,51 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
4.5
|
28.0
|
42.0
|
27.5
|
48.3
|
M5
|
||
| 303,257 zł - 379,061 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
35.0
|
7.5
|
48.0
|
70.0
|
92.5
|
123.5
|
M8
|
||
| 329,702 zł - 412,127 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
35.0
|
7.5
|
48.0
|
70.0
|
44.5
|
75.5
|
M8
|
||
| 220,701 zł - 275,855 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
5.8
|
33.0
|
48.0
|
32.3
|
54.0
|
M6
|
||
| 287,313 zł - 359,1517 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
7.0
|
42.0
|
60.0
|
37.2
|
64.2
|
M8
|
||
| 934,30 zł - 1 167,8528 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
55.0
|
12.7
|
70.0
|
100.0
|
154.0
|
193.0
|
M12
|
||
| 373,18 zł - 466,4528 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
7.0
|
42.0
|
60.0
|
103.5
|
130.5
|
M8
|
||
| 200,705 zł - 250,8921 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
3.3
|
24.0
|
34.0
|
40.2
|
58.6
|
M4
|
||
| 1 074,318 zł - 1 342,8978 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
55.0
|
12.7
|
70.0
|
100.0
|
171.0
|
210.0
|
M12
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować