20158958
20158958
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 369,9263 zł |
| 10 - 19 | 332,9515 zł |
| 20 - 49 | 314,4193 zł |
| 50 + | 295,9324 zł |
| Rozmiar szyny | 30.0 |
|---|---|
| l1 | 64.2 |
| h1 | 42.0 |
| l2 | 37.2 |
| w1 | 60.0 |
| h2 | 7.0 |
| h3 | 10.0 |
| h4 | 22.8 |
| d1 | M8 |
| h5 | 12.0 |
| d2 | 9.0 |
| h6 | 10.0 |
| w2 | 40.0 |
| w3 | 28.0 |
| w4 | 16.0 |
| l4 | 15.6 |
| l5 | 80.0 |
| l6 | 20.0 |
| d3 | 14.0 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować