Menu Search

Wózek bez kołnierza 35.0 75.5 70.0 Stal

Te niskoprofilowe wózki szynowe bez kołnierza z elementem ustalającym blokującym kulki zostały zaprojektowane z myślą o zastosowaniach wymagających precyzyjnego ruchu liniowego przy dużych obciążeniach. Dzięki niskiemu profilowi są kompaktowe i nie wymagają dużo miejsca, dzięki czemu znajdują zastosowanie w ograniczonych przestrzeniach. Stosuje się je w połączeniu z hartowanymi skrośnie stalowymi prowadnicami.
Numer produktu Essentra:

20158996

Numer produktu produkcyjny:

20158996

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 424,4908 zł
10 - 19 382,0417 zł
20 - 49 360,8171 zł
50 + 339,5931 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

424,49 zł

1 x 424,4908 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar szyny 35.0
l1 75.5
h1 48.0
l2 44.5
w1 70.0
h2 7.5
h3 10.0
h4 26.0
d1 M8
h5 12.0
d2 9.0
h6 11.5
w2 50.0
w3 34.0
w4 18.0
l4 16.0
l5 80.0
l6 20.0
d3 14.0

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt