Worki maskujące są doskonałą alternatywą dla konwencjonalnych nasadek, gdy części wymagające osłony mają nieregularne kształty. Nasza oferta obejmuje worki wykonane z LDPE i PE, które są zaprojektowane do rozciągania i mają elastyczny koniec. W ofercie dostępne są również silikonowe pokrowce, które opierają się na naturalnej elastyczności materiału w celu dopasowania.
Elastyczne nasadki LDPE i PE zapewniają luźniejsze dopasowanie. To czyni je idealnymi do ogólnej ochrony podczas transportu i przechowywania, a także do lekkich wymagań maskujących.
W przeciwieństwie do nich, silikonowe nakładki oferują mocniejszy chwyt na elemencie. To czyni je odpowiednimi do zastosowań gdzie w grę wchodzi ciśnienie.
Materiał: PE, LDPE, Silikon Kolor: Przezroczysty, Niebieski, Czerwony, Biały Grupa SR: SRF0083, SR1097, SRF0019
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Materiał | Temperatura maksymalna | A | Typ | OD | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,5619 zł - 20,9767 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Przezroczysty
|
LDPE
|
|
23.622 in
600.0 mm
|
|
23.622 in
600.0 mm
|
||
| 9,5101 zł - 23,2999 zł | 784 Na stanie |
Przezroczysty
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
35.433 in
900.0 mm
|
2
|
23.622 in
600.0 mm
|
||
| 4,7411 zł - 11,6158 zł | 6660 Na stanie |
Przezroczysty
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 5,2292 zł - 12,8115 zł | 2890 Na stanie |
Przezroczysty
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
3.937 in
100.0 mm
|
2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 3,8068 zł - 9,3268 zł | 3080 Na stanie |
Przezroczysty
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 4,267 zł - 10,4542 zł | 2590 Na stanie |
Przezroczysty
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 6,6654 zł - 16,3304 zł | 470 Na stanie |
Przezroczysty
|
LDPE
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 6,1774 zł - 15,1347 zł | 390 Na stanie |
Przezroczysty
|
LDPE
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 7,5997 zł - 18,6194 zł | 26 Na stanie |
Przezroczysty
|
LDPE
|
|
23.622 in
600.0 mm
|
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 5,7172 zł - 14,0072 zł | 90 Na stanie |
Przezroczysty
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
3.937 in
100.0 mm
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 7,1256 zł - 17,4578 zł | 45 Na stanie |
Przezroczysty
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
23.622 in
600.0 mm
|
2
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 6,7229 zł - 16,4712 zł | 3950 Na stanie |
Czerwony
|
Silikon
|
212 °F
100 °C
|
2.756 in
70.0 mm
|
Load Bearing
|
3.819 in
97.0 mm
|
||
| 9,3249 zł - 22,8461 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
Silikon
|
212 °F
100 °C
|
4.252 in
108.0 mm
|
Load Bearing
|
5.02 in
127.5 mm
|
||
| 4,6624 zł - 11,4231 zł | 1400 Na stanie |
Biały
|
Silikon
|
212 °F
100 °C
|
2.362 in
60.0 mm
|
Load Bearing
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 0,6819 zł - 0,7577 zł | 2000 Na stanie |
Przezroczysty
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
1 in
25.4 mm
|
|
2.75 in
69.85 mm
|
||
| 0,6819 zł - 0,7577 zł | 1000 Na stanie |
Przezroczysty
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
1 in
25.4 mm
|
3
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 3,2325 zł - 3,5917 zł | 250 Na stanie |
Niebieski
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
4.252 in
108.0 mm
|
3
|
13 in
330.2 mm
|
||
| 1,6843 zł - 1,8715 zł | 300 Na stanie |
Niebieski
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
3.504 in
89.0 mm
|
3
|
18 in
457.2 mm
|
||
| 5,5506 zł - 6,1674 zł | 100 Na stanie |
Przezroczysty
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
6.5 in
165.1 mm
|
3
|
32 in
812.8 mm
|
||
| 5,5506 zł - 6,1674 zł | 100 Na stanie |
Niebieski
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
6.5 in
165.1 mm
|
3
|
32 in
812.8 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować