Ostro zakończona końcówka umożliwia samogwintujące wkręcenie w płytę. Skraca to czas montażu i zmniejsza nakład pracy poświęcanej na mocowanie.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Materiał | Długość gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6032 zł - 0,6032 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.8 mm
|
Stal
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,5228 zł - 0,5228 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.8 mm
|
Stal
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,6578 zł - 0,6578 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.8 mm
|
Stal
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8301 zł - 0,8301 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.8 mm
|
Stal
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,6133 zł - 0,6133 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.8 mm
|
Stal
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,27 zł - 0,27 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.5 mm
|
Stal
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,3231 zł - 0,3231 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.5 mm
|
Stal
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,3662 zł - 0,3662 zł | 400 Na stanie |
4.2 mm
|
Stal
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,5687 zł - 0,5687 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.2 mm
|
Stal
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,3044 zł - 0,3044 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.2 mm
|
Stal
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3719 zł - 0,3719 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.2 mm
|
Stal
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,4409 zł - 0,4409 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.9 mm
|
Stal
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,257 zł - 0,257 zł | 313 Na stanie |
2.9 mm
|
Stal miękka
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,2039 zł - 0,2039 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.9 mm
|
Stal
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5271 zł - 0,5271 zł | 9500 Na stanie |
3.5 mm
|
Stal
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2441 zł - 0,2441 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.5 mm
|
Stal
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2872 zł - 0,2872 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.5 mm
|
Stal
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,3509 zł - 0,3509 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.9 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,3188 zł - 0,3188 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.5 mm
|
Stal miękka
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,3346 zł - 0,3346 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.2 mm
|
Stal
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować