Menu Search

Wkręt do blach Wkładka krzyżowa 4.8 mm 38.0 mm Stal

Ta samogwintująca śruba z łbem stożkowym ściętym została wykonana ze stali ocynkowanej. Spełnia wymogi norm DIN7981 i ISO7049.
Numer produktu Essentra:

10239759

Numer produktu produkcyjny:

343483840952

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 + 0,8301 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

207,53 zł

250 x 0,8301 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 9.5 mm
Średnica gwintu 4.8 mm
Długość gwintu 38.0 mm
Rozmiar gwintu 4.8 mm
Materiał Stal
Wykończenie Ocynk
Rodzaj główki Łeb ultraniski
Typ śruby Śruba samogwintująca
Normy DIN 7981
Kod towaru 8301300000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt