Menu Search

Wkręt do blach Wkładka krzyżowa 3.5 mm 7.0 mm Stal miękka

Ta samogwintująca śruba z łbem stożkowym ściętym została wykonana ze stali ocynkowanej. Spełnia wymogi norm DIN7981 i ISO7049.
Numer produktu Essentra:

10239551

Numer produktu produkcyjny:

343350740952

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,3188 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

159,40 zł

500 x 0,3188 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 6.9 mm
Średnica gwintu 3.5 mm
Długość gwintu 7.0 mm
Rozmiar gwintu 3.5 mm
Materiał Stal miękka
Wykończenie Ocynk
Rodzaj główki Łeb ultraniski
Typ śruby Śruba samogwintująca
Normy DIN 7981
Kod towaru 8301300000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt