Te wałki ze stali hartowanej to mocne i niezawodne komponenty używane w różnych zastosowaniach mechanicznych. Są używane z tulejami liniowymi każdego rodzaju. Łączą w sobie wyjątkową precyzję, liniowość i koncentryczność, aby zmniejszyć zużycie układów działających z dużą prędkością.
Wałki wykonane są z wysokiej jakości stali, która poddawana jest specjalistycznemu procesowi hartowania, co skutkuje zwiększoną wytrzymałością mechaniczną, żywotnością oraz odpornością na zużycie i korozję. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewniają płynny i precyzyjny ruch obrotowy.
Materiał wykonania sprawia, że nadają się do zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości, na przykład do maszyn przemysłowych, układów motoryzacyjnych i urządzeń medycznych.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 691,6141 zł - 1 879,5816 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
2450.0
|
||
| 1 857,9595 zł - 2 064,3735 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
2700.0
|
||
| 1 758,2083 zł - 1 953,5544 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
2550.0
|
||
| 1 558,7059 zł - 1 731,8695 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
2250.0
|
||
| 420,9071 zł - 701,4807 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
900.0
|
||
| 1 824,8025 zł - 2 027,5739 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
2650.0
|
||
| 1 924,5537 zł - 2 138,393 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
2800.0
|
||
| 4 668,6924 zł - 5 187,436 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
5350.0
|
||
| 5 098,9862 zł - 5 665,5506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
5850.0
|
||
| 3 592,2574 zł - 3 991,4023 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
4100.0
|
||
| 5 228,1584 zł - 5 809,0597 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
6000.0
|
||
| 4 453,312 zł - 4 948,0985 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
5100.0
|
||
| 4 926,9901 zł - 5 474,4075 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
5650.0
|
||
| 4 969,8607 zł - 5 522,0415 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
5700.0
|
||
| 5 185,2411 zł - 5 761,379 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
5950.0
|
||
| 3 807,6378 zł - 4 230,6931 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
4350.0
|
||
| 4 022,9715 zł - 4 469,9839 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
4600.0
|
||
| 4 883,6525 zł - 5 426,2598 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
5600.0
|
||
| 4 754,4803 zł - 5 282,7507 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
5450.0
|
||
| 4 237,9316 zł - 4 708,8077 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
4850.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować