Te wałki ze stali hartowanej to mocne i niezawodne komponenty używane w różnych zastosowaniach mechanicznych. Są używane z tulejami liniowymi każdego rodzaju. Łączą w sobie wyjątkową precyzję, liniowość i koncentryczność, aby zmniejszyć zużycie układów działających z dużą prędkością.
Wałki wykonane są z wysokiej jakości stali, która poddawana jest specjalistycznemu procesowi hartowania, co skutkuje zwiększoną wytrzymałością mechaniczną, żywotnością oraz odpornością na zużycie i korozję. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewniają płynny i precyzyjny ruch obrotowy.
Materiał wykonania sprawia, że nadają się do zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości, na przykład do maszyn przemysłowych, układów motoryzacyjnych i urządzeń medycznych.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 624,2389 zł - 734,4042 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
4300.0
|
||
| 578,0059 zł - 679,9987 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
3900.0
|
||
| 733,9839 zł - 863,5297 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
5200.0
|
||
| 650,531 zł - 765,3196 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
4500.0
|
||
| 657,0223 zł - 772,9784 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
4550.0
|
||
| 670,0049 zł - 788,2493 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
4650.0
|
||
| 679,485 zł - 799,4106 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
4750.0
|
||
| 630,7302 zł - 742,0163 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
4350.0
|
||
| 740,3818 zł - 871,0484 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
5250.0
|
||
| 209,0759 zł - 348,4287 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
1700.0
|
||
| 191,8436 zł - 319,7549 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
1500.0
|
||
| 75,7007 zł - 126,1367 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
400.0
|
||
| 115,4891 zł - 192,4974 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
850.0
|
||
| 260,7728 zł - 434,6369 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
2200.0
|
||
| 183,5777 zł - 305,9784 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
1400.0
|
||
| 235,2746 zł - 392,1399 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
2000.0
|
||
| 174,5179 zł - 290,8943 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
1300.0
|
||
| 230,2777 zł - 383,7806 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
1950.0
|
||
| 82,5656 zł - 137,5782 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
400.0
|
||
| 800,7649 zł - 942,0791 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
5750.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować